Aktuatoren
Thomson bietet eine große Auswahl an Aktuatoren und Aktuatorsystemen mit Hublängen und Tragzahlen für die verschiedensten Anwendungen. In Kombination mit unserem Sortiment an Wechsel- und Gleichstromsteuerungen und zahlreichen Motorgetriebekombinationen liefern unsere Aktuatoren höchste Qualität für Industrie- und Präzisionsanwendungen mit hoher und niedriger Leistung. Zur Vervollständigung der Systemanforderungen und Sicherstellung der Anwendungskompatibilität sind außerdem zahlreiche Aktuator- und Steuerungsoptionen erhältlich.
Help Me Choose, die Produktkonfiguratoren von Thomson, unterstützen Sie bei der Auswahl der geeigneten Komponenten für Ihre Anwendung. Klicken Sie auf einer beliebigen Seite auf den Link oder auf das Banner im Menü auf der rechten Seite, um das geeignete System für Ihren Bedarf zu konfigurieren.
Linearaktuatoren
Linearaktuatoren von Thomson bieten perfekte Lösungen für verschiedenste allgemeine und industrielle Anwendungsbereiche. Mit kompakten Gehäusen für den Einsatz auf engem Raum ausgelegt, machen ihre Robustheit und lange Lebensdauer sie zur idealen Lösung für alle Anwendungen zum Anheben, Absenken, Schieben, Ziehen, Drehen oder Positionieren von Lasten. Sie sind mit zahlreichen serienmäßigen und Sonderhublängen sowie als Gleichstrom- und Wechselstrommodelle erhältlich – optional im Paket mit einer breiten Auswahl an Steuerungen und Zubehör erhältlich. Zu den häufigen Anwendungen zählen:
- Geländefahrzeuge (Landwirtschaft, Bauwesen, Mindenwesen, Forstwirtschaft, Straßenbau und Schienenbau)
- Rasen- und Gartenpflege (Rasenmäher, Golfwagen, Gartentraktoren, Reinigungsmaschinen, fahrbaren Hebebühnen und andere Nutzfahrzeugen)
- Industrieanlagen (Förderbänder, einstellbare Arbeitstische/Plattformen und Bedienung von Luken, Türen und Verriegelungen)
- Gesundheit/Fitness und medizinische Geräte/Hilfsmittel (Behindertengerechte Fahrzeuge, Rollstühle, (Patientenlifte/-betten, Fitness- und Therapiegeräte)
- Büro und Wohnbereich (automatische Türen/Garagentore, Fahrstühle, Tore, Satellitenschüsseln)
- Boote, Schiffe und Ölbohrinseln (Sitze, Luken, Brandschutztüren, Rettungsausrüstung, Ventile und Drosselklappen)
- Steuerung von Ventilen in Lüftungs- und Prozessanlagen und vieles mehr...
ECT-Produktreihe
Dank kompakter Maße und höherer Belastbarkeit eignen sich Thomson Präzisions- Linearaktuatoren ideal für die flexible Integration in räumlich beengten Bereichen. Die programmierbaren Präzisions-Linearaktuatoren sind für verschiedene Betriebsspannungen, Vorschübe, Hübe und Montagekonfigurationen erhältlich.
Learn More >
Spindelhubgetriebe
Mit den Spindelhubgetrieben der MULI®- und JUMBO®-Reihe setzt Thomson neue Maßstäbe im Hinblick auf Präzision und Technik. Diese Produkte sind in Kugel- und Trapezgewindetrieb-Ausführungen erhältlich und eignen sich somit für nahezu jede Anwendung. Konstruiert mit modernster CAD- und CAE-Technologie und gefertigt auf rationellen CNC-Maschinen, werden sie allen heutigen Anforderungen in Bezug auf Zuverlässigkeit, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit gerecht.Learn More >