Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Das extrem steife MultiTrac Ball Bushing-Lager reduziert die Durchbiegung und bietet eine doppelt so hohe Belastbarkeit sowie eine achtmal länger Laufleistung als herkömmliche Ball Bushing-Lager. Die patentierte Kugelsteuerungstechnologie des Lagers verhindert Schwergängigkeit und Ruckgleiten (Stick-Slip), die häufig bei Gleitlagern mit hoher Reibung auftreten. Die höhere Belastbarkeit ermöglicht Konstrukteuren, kompaktere Systeme zu entwickeln und die Hardwarekosten zu senken.
| Lagerausführung | Metrische Ausführung (mm) |
|---|---|
| Größen | 8 mm – 40 mm |
| Lagertypen | Offen Geschlossen Einstellbar |
| Lagerblocktypen | Ohne |
| Lagertragzahlen | Bis zu 9250 N |
| Sonderoptionen | Nylonkugeln Integrierte Abstreifer Korrosionsfrei |
Thomson 60 Case LinearRace-Wellen werden seit Jahrzehnten für ihre konstante Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit geschätzt. Damit unsere Kunden dieses hochwertige, laborgeprüfte Produkt für ihre zeitkritischen Projekte schnellst möglich in Händen halten, ist Thomson kein Aufwand zu groß.

Mit der Sonderbearbeitungs-Erweiterung des Thomson Online-Wellenkonfigurators verliert die Anfertigung technischer Zeichnungen ihren Schrecken, sodass der Zeitaufwand zur Spezifizierung der bearbeiteten Welle deutlich sinkt.
In diesem ausführlichen Webinar erfahren Sie, wie Sie mit dieser Funktion die gängigsten Bearbeitungsoptionen auswählen und automatisch in fertigungsfähige 2D-Zeichnungen konvertieren, die Sie dann als druckbare PDF-Dateien oder als teilbare Links herunterladen können.
Sie finden das Online-Auswahlwerkzeug für Wellen und Sonderbearbeitungen unter: https://www.thomsonlinear.com/de/produkte/wellen#produkte
Sollten Ihre Bearbeitungsanforderungen einmal nicht durch die Optionen unseres Tools abgedeckt sein, helfen Ihnen die Thomson-Applikationsingenieure kurzfristig weiter.

| Ball Bushing-Lager aus Edelstahl Technische Information | 1812 KB |
To download the models below, you will need to sign in.