springe zum Inhalt springe zur Navigation

Entbeinungssystem

Entbeinungssystem

Diese hochbelastbaren Positioniersysteme sorgen für mehr Arbeitssicherheit, indem sie die schweren Tierrümpfe zum Entbeinen befördern. In dieser Anwendung werden Rundschienen-Linearführungen in einem Aufzug verwendet, der das Produkt zu einem Einschienen-Hängekran befördert. Die horizontale Bewegung erfolgt durch eine vollständig vorkonfigurierte, einsatzfertige Linearantriebseinheit mit einem Micron-Getriebe aus Edelstahl. Sämtliche dieser Komponenten müssen extrem langlebig sein und einer Hochdruck-Behandlung mit ätzenden Reinigungsmitteln wiederstehen.

Kransystem

Das Einschienen-Kransystem ist modular aufgebaut, bringt nur wenig Gewicht auf die Waage und lässt sich ebenso schnell wie einfach montieren.

Linearsystem

Die Linearsysteme und lebensmitteltauglichen Getriebe von Thomson sind gegen raue Umgebungen mit Strahlwasser geschützt. Als Alternative zu vorkonfektionierten Systemen bietet Thomson das branchenweit größte Sortiment an Linearführungen und Komponenten, mit denen sich individuell optimierte Linearsysteme konstruieren lassen.

zum Seitenanfang