Skip to content Skip to navigation

리드 스크류와 ACME 스크류의 차이점은 무엇입니까?

lead and acme screws

리드 스크류

"리드 스크류"는 하중을 전달하기 위해 활주 표면을 사용하는 나사산식 구동 스크류를 일컫는 일반 용어입니다.

ACME 스크류

"ACME"는 특정한 나사산 형태를 가리키는 용어입니다. 모든 ACME 스크류는 리드 스크류이지만 모든 리드 스크류가 ACME 스크류인 것은 아닙니다. ACME 나사산 표준에는 약간 다른 허용 오차를 갖는 2G, 3G, 2C 등과 같은 특정한 등급이 제공됩니다. ACME 나사산 형태는 나사산 게이지를 사용하여 쉽게 확인할 수 있습니다. ACME 나사산 표준은 호환성과 제조 가능성을 고려하여 만들어집니다. 피치와 리드는 한 줄 나사(single start screw)와 같습니다. 여러 줄 나사(multiple start screw)에서 리드는 피치를 개시점의 수로 나눈 것입니다.

다른 종류의 스크류

정적 스크류 제품은 일반적으로 패스너 스크류라고 합니다. 이런 제품은 너트가 후진하는 것을 막기 위해 비효율적인 나사산 형태를 사용하므로 규칙적인 동작에는 적합하지 않습니다.

back to top