Skip to content Skip to navigation

볼 스크류의 수명은 얼마입니까?

수명은 일반적으로 90% 신뢰도(L10 표준)로 결정되는데, 이것은 어셈블리의 90%가 여전히 작동하는 시간을 나타냅니다. 동하중 정격을 사용하여 스크류 시스템의 L10 수명을 계산할 수 있습니다. 인치 시리즈 스크류의 경우, L10 수명은 다음 수식을 통해 주행 거리(인치)로 계산됩니다.

여기에서 Cam은 동하중 정격이며, F는 작동 하중입니다. 미터 시리즈 L10 수명은 아래 수식에 따라 총 회전수로 계산됩니다.

수명을 단축시키는 요소로는 충격 하중, 진동, 온도, 윤활, 정렬 불량 등이 있습니다.

back to top