Skip to content Skip to navigation

표준 정확도 등급이란 무엇입니까?

표준 정확도 등급은 ISO 3408-3에 의해 정의된 것으로, 최대 주행 거리에서의 리드 오차(편차) 및 주행 경로상의 허용 가능한 리드 오차(차이)를 기준으로 하여 정확도 등급을 분류합니다.

  • 인치 시리즈 스크류의 표준 정확도는 다음과 같습니다. ±0.004인치/피트 리드 정확도. 이것은 ISO 3408-3 분류에 따른 T10 공차 등급과 동일합니다.
  • OD ≤12mm인 미터 시리즈의 표준 정확도는 52μm/300mm이며, 이것은 T7 공차 등급입니다.
  • OD >12mm인 미터 시리즈의 표준 정확도 등급은 23μm/300mm이며, 이것은 P5 공차 등급입니다.
back to top