Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
전기 액추에이터의 차세대 혁신을 선도하는 Thomson Electrak XD는 유압 응용 분야에서 사용할 수 있을 정도로 강력하면서 경쟁 기술보다 스마트하고 작으며 효율이 우수합니다. XD는 강도(최대 하중: 25,000N)뿐 아니라 가장 혹독한 환경과 유입에 대해 광범위한 보호를 제공하며 온보드 컨트롤을 통해 강화된 제어력과 진단 기능을 갖추고 있습니다.
유압 방식에서 전기 방식으로 전환을 고려하고 계십니까? Thomson 액추에이터 제품 관리자에게 문의하여 자세히 알아보십시오.
Meet the Thomson Electrak® XD electric linear actuator. It is strong enough to take on new hydraulic applications while, at the same time, be smarter, smaller and more efficient than competitive technologies. This model represents a new level of load-handling capability, tackling loads up to 25,000 N. Duty cycle up to 100%, strokes up to 1200 mm and speeds up to 75 mm/s highlight its performance. How can the XD revolutionize your next design project?
성능 사양 | B055 | B080 | B160 | B200 | B250 |
---|---|---|---|---|---|
입력 전압 (VDC) |
24Vdc 48Vdc |
24Vdc 48Vdc |
24Vdc 48Vdc |
24Vdc 48Vdc |
24Vdc 48Vdc |
최소/최대 스트로크 길이: mm | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 650 |
최대 동적 하중: N(lbs) | 5500(1236) | 8000(1798) | 16000(3596) | 20000(4496) | 25000(5620) |
최대 정적 하중: N(lbs) | 11.000(2472) | 16.000(3596) | 32.000(7193) | 32.000(7193) | 32.000(7193) |
최대 무하중 속도: mm/s(in/s) |
24V 65(2.56) 48V 75(2.95) |
24V 50(1.97) 48V 50(1.97) |
24V 25(0.98) 48V 25(0.98) |
24V 16(0.63) 48V 20(0.79) |
24V 16(0.63) 48V 16(0.63) |
최대 전하중 속도: mm/s(in/s) |
24V 65(2.56) 48V 75(2.95) |
24V 50(1.97) 48V 50(1.97) |
24V 25(0.98) 48V 25(0.98) |
24V 16(0.63) 48V 20(0.79) |
24V 16(0.63) 48V 16(0.63) |
전류 배류 무하중/최대 하중 시 |
24VDC/30A, 48VDC/15A | 24VDC/30A, 48VDC/15A | 24VDC/30A, 48VDC/15A | 24VDC/30A, 48VDC/15A | 24VDC/30A, 48VDC/15A |
전하중 듀티 사이클 25ºC (77ºF) 시 |
45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
스크류/너트 유형 | 볼 | 볼 | 볼 | 볼 | 볼 |
작동 온도: ºC(ºF) |
-40 ~ 85 (-40 ~ 185) |
-40 ~ 85 (-40 ~ 185) |
-40 ~ 85 (-40 ~ 185) |
-40 ~ 85 (-40 ~ 185) |
-40 ~ 85 (-40 ~ 185) |
보호 등급: |
IP66, IP67, IP69K/IP66 | IP66, IP67, IP69K/IP66 | IP66, IP67, IP69K/IP66 | IP66, IP67, IP69K/IP66 | IP66, IP67, IP69K/IP66 |
제한 토크: Nm(lbs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
엔드 플레이(최대): mm(in) | 1.200(0.047) | 1.200(0.047) | 1.200(0.047) | 1.200(0.047) | 1.200(0.047) |
염분 분무 내성(시간) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
액추에이터 무게(kg) |
11.9(100mm) 23.4(1200mm) |
11.9(100mm) 23.4(1200mm) |
11.9(100mm) 21.3(1000mm) |
11.9(100mm) 19.2(800mm) |
11.9(100mm) 17.7(650mm) |
Electrak XD Linear Actuator | 2843 KB | |
Electrak XD Linear Actuator | 4157 KB | |
Electrak XD Linear Actuator | 4125 KB | |
Electrak XD Linear Actuator | 4158 KB | |
Electrak XD Linear Actuator | 4208 KB | |
Electrak XD Linear Actuator | 4179 KB | |
Electrak XD Linear Actuator | 3819 KB | |
Electrak XD Linear Actuator | 3088 KB | |
Electrak XD 전기 실린더 | 4247 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].