Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
선형 베어링과 리드 스크류의 장점을 결합한 Thomson의 글라이드 스크류는 설치하기 쉬운 원 파트 솔루션입니다.
또한, 글라이드 스크류는 얼라인먼트 문제를 해결하고 유지보수가 필요 없는 Thomson의 특허 받은 Lube-for-Life 기술이 기본적으로 탑재되어 있습니다. 고열, 진공/청정실 및 식품 등급 구성도 추가로 가능합니다. 요구에 맞는 표준 제품이 없으면 Thomson에 문의해 주십시오. 요청에 따라 맞춤형 구성을 제공해 드리겠습니다.
직경 | 리드 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 인치 | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | .050 | .063 | .125 | .500 | 1.00 | |
4 mm | X | X | X | ||||||||
6 mm | X | X | X | ||||||||
10 mm | X | X | X | ||||||||
.188 인치 | X | X | |||||||||
.250 인치 | X | X | |||||||||
.375 인치 | X | X | X |
글라이드 스크류는 Thomson의 획기적인 혁신 라인의 최신작입니다. Thomson은 선형 베어링과 리드 스크류의 특징들을 하나의 컴팩트한 패키지에 통합했습니다. 이 동영상에서 Glide Screw™를 구성하는 요소들과 그것이 어떻게 고객 여러분이 장비를 다운사이징하고, 운영 중단을 줄이며, 전체적인 소유 비용을 낮출 수 있도록 도와주는지 확인하십시오.
자동화된 진단 기기는 오늘날의 실험실과 병원에서 중요성이 계속 높아지고 있습니다. 이런 시설들에서 공간은 매우 중요하며, Glide Screw™는 보다 컴팩트한 구조를 가능케 합니다. 어떻게 글라이드 스크류가 조용하고 유지보수가 불필요한 성능을 제공함으로써 서비스 호출을 최소화하고 기기의 가용성을 최대화하는지 확인해 보십시오.
Glide Screw Brochure | 2858 KB | |
Glide Screw Brochure | 6491 KB | |
Glide Screw Brochure | 1658 KB | |
Glide Screw Brochure | 2006 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB |
Lead Screws | 1599 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].