Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

Les arbres Thomson sont disponibles dans les matériaux suivants
  • Acier au carbone massif 1566 (standard)
  • 440C Acier inoxydable
  • 316 Acier inoxydable
  • 52100 Tubulaire
  • Aluminium

Arbre en acier massif

Acier au carbone massif 1566

1566 est utilisé en standard, boîtier profond, pré-percé et CPPE (extrémités pleines chromées).

Spécifications :
  • Dureté Rc : 60 HRC minimum
  • Finition de surface : 8 Ra
  • Rectitude : 0,001”/pi
  • Diamètres :
    • 3/16 à 4 pouces en tailles impériales
    • 5 mm à 80 mm en tailles métriques
  • Longueurs : jusqu’à 202 pouces

Acier inoxydable 440C

L’arbre en acier inoxydable 440C offre une certaine résistance à la corrosion tout en conservant la possibilité d’être trempé. Pour un arbre complètement résistant à la corrosion, envisagez le matériau 316.

Spécifications de l’arbre 440C standard :
  • Dureté Rc : 50 HRC minimum
  • Finition de surface : 8 Ra
  • Rectitude : 0,001”/pi
  • Diamètres : 3/16 à 2 1/2 pouces
  • Longueurs : jusqu’à 178 pouces
Arbre 440C de qualité instrumentale
Spécifications :
  • Dureté Rc : 55 HRC par trempage
  • Finition de surface : 4 Ra
  • Rectitude : 0,0001"/pi
  • Diamètres : 1/8 à 1/4 pouce

Acier inoxydable 316

L’arbre en acier inoxydable 316 est notre offre « anti-corrosion ». Cet arbre ne peut pas être cémenté. Avec une surface tendre, il n’est PAS adapté à l’utilisation de roulements Ball Bushing® ou à rouleaux. Utiliser cet arbre avec des douilles Fluoronyliner.

Spécifications :
  • Dureté Rc : 20 HRC minimum
  • Finition de surface : 8 Ra
  • Rectitude : 0,001”/pi
  • Diamètres : 1/4 à 2 pouces
  • Longueurs : jusqu’à 138 pouces

52100 Tubulaire

52100 Tubulaire

L’arbre tubulaire permet une réduction de poids de 29 à 56 % par rapport à l’acier au carbone massif standard. Le diamètre intérieur creux peut être utilisé pour acheminer des fluides, des fils, des conduites, etc.

Spécifications :
  • Dureté Rc : 58 HRC minimum
  • Finition de surface : 8 Ra
  • Rectitude : 0,001”/pi
  • Diamètres : 3/4 à 4 pouces
  • Longueurs : jusqu’à 178 pouces

back to top