Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Bu benzersiz, orjinal kırmızı Supernut®'dır. SN somunu son 25 yıldır Thomson BSA'nın en güçlü satışlarından biri olmuştur. Vidalar 3/16" ila 1 1/2" arasında geniş kapsamlı bir dizi boyuta uyacak şekilde sunulur. Mükemmel verimlilik ve kullanım süresi sunan patentli bir polimerden yapılmış bu somun kompakt bir kılıf içinde yüksek performanslı bir kurşun vida çözümüne ihtiyacı olan kişiler için tasarlanmıştır. Geri-tepmeli çalıştırma gerekirse, SNAB ya da XC ürünlerimizi deneyin. Opsiyonel monteleme flanşları içeren dişli monte stilinde sunulur.
Çap (mm) |
Kurşun (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
24 | X |
Çap (in) |
Kurşun (inç, aksi belirtilmedikçe) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.050 | .0625 | .063 | 2 mm |
.083 | .100 | .125 | 4 mm |
.167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | |
3/16 | X | ||||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | |||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7/16 | X | X | X | ||||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
1 1/4 | X | X | |||||||||||||||
1 1/2 | X | X | X | X |
Lead Screws | 1599 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws (for use in China) | 6598 KB |
KILAVUZ VİDA TERTİBATLARI | |||
Kılavuz Vida Tertibatları - İnç | — | — | |
Kılavuz Vida Tertibatları - Metrik | — | — | |
KILAVUZ VİDA SOMUNLARI | |||
Kılavuz Vida Somunları - İnç | — | — | |
Kılavuz Vida Somunları - Metrik | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].