Skip to content Skip to navigation

Espeto/montagem

Espeto/montagem

Os componentes e soluções da Thomson brilham nas aplicações de alto rendimento e nas de eixos múltiplos, como as linhas de montagem de espetos. Unidades de espeto empregam redutores e embreagens, freios e resolvedores e atuadores sem haste em combinações ideais. As unidades de espeto podem empregar guias duplas para elevar e baixar, ou estas podem ser substituídas por um único trilho de perfil ou dois trilhos de perfil. Estas também empregam embreagens e caixas de câmbio para complementar a unidade do motor.

Estas aplicações de processamento de alimentos de eixos múltiplos são soluções integradas e personalizadas da Thomson. Consulte-nos, no início do processo do seu projeto para aumentar nossa capacidade de teste e soluções personalizadas, e para obter nossas vantagens de abastecimento e a nossa colaboração com outras divisões da Danaher. O resultado disso será uma máquina melhor entregue mais rapidamente.

Componentes integrados

A Thomson pode otimizar um multi-componente, aplicação de eixos múltiplos através da experiência em design e fonte única. O resultado disso é uma entrada mais rápida no mercado e tempo de operação superior.

Redutores de aço inoxidável

Todo motor em um aplicativo de processamento de alimentos é uma oportunidade para um redutor aço inoxidável Micron ® para proteção IP66/IP67/IP69K, duração e desempenho superior.

Vantagem eletromecânica

Os componentes eletromecânicos fornecem um controle superior e ainda mais força do que os sistemas de controle de movimento hidráulico ou pneumático. O resultado é a mínima tolerância de pilhas e redução de a sucata e vazamentos.

back to top