Skip to content Skip to navigation

Trasformazione dei prodotti alimentari

Lavorazione degli alimenti

Applicazione. Progetto. Prestazioni.

Thomson ottimizza ogni fase dello sviluppo di attrezzatura resistente per la lavorazione degli alimenti.

La progettazione non può considerarsi completa se non si è prima compreso come Thomson possa contribuire all'ottimizzazione della movimentazione dell'attrezzatura per la lavorazione dei prodotti alimentari. Thomson vanta un'esperienza decennale nella fornitura di componenti tecnologicamente superiori che permettono flessibilità nelle applicazioni e aumentano l'efficienza della produzione. Inoltre, snelliamo il processo di reperimento dei componenti le cui durata, resistenza ai lavaggi e alla corrosione e prestazioni sono comprovate.

I componenti competitivi Thomson:

1) Prodotti superiori - Disponiamo della più ampia selezione e forniamo velocemente soluzioni standard, standard modificate e completamente personalizzate

  • Alberi, guide e cuscinetti lineari
  • Viti a sfere e madreviti
  • Tavole e sistemi di movimentazione lineari
  • Attuatori lineari di precisione e attuatori lineari
  • Riduttori planetari serie True
  • Innesti e freni

2) Tecnologia superiore - I nostri prodotti rispettano le promesse di alte prestazioni e superano quelle di qualità e durata.

  • Resistono ai lavaggi caustici e alla corrosione dovuta all'uso grazie all'acciaio inox serie 300 (303, 304, 316), rivestimenti UHMW, Armalloy e molte altre opzioni
  • È conforme ai requisiti per il lavaggio a120 psi
  • Lubrificazione Lube-for-Life per uso alimentare >

3) Soluzioni di progettazione senza compromessi - La vastità della nostra gamma favorisce i progetti senza compromessi, sicuri del nostro impegno per soluzioni completamente agnostiche. Abbiamo una grande abilità nel testare il carico per le vostre applicazioni e i profili di movimentazione, in modo da sviluppare soluzioni ottimali, grazie a oltre 60 anni di esperienza in eccellenti progetti standard, standard modificati e completamente personalizzati.

  • Prodotti che non necessitano di impostazioni per migliorare la velocità di commercializzazione e il rapporto costi/efficacia
  • Passaggio dall'attuatore idraulico o pneumatico a quello elettrico
  • Strumenti di selezione e definizione delle misure online

Integriamo le nostre competenze nel vostro processo di progettazione:

Quando gli esperti ingegneri Thomson danno il loro contributo già nelle prime fasi del processo di progettazione, è possibile ottimizzare prestazioni, durata e costi delle macchine. Utilizziamo la nostra capacità d'analisi, di apportare modifiche e creare soluzioni personalizzate. Traiamo vantaggio dalla standardizzazione intelligente, che vi offre maggiore libertà e velocità di commercializzazione. E poi dormiamo sonni tranquilli, sicuri che i risultati saranno eccellenti come previsto. Ecco alcune delle chiavi per questo successo:

  • Sviluppiamo
    piattaforme standard che rendono qualsiasi modello facilmente personalizzabile.
  • Produciamo
    soluzioni a "installazione zero" per velocizzare l'immissione sul mercato da parte dei nostri clienti e per ottimizzare i costi.
  • Verifichiamo
    a fondo le vostre attrezzature per permettere una valutazione dei nostri prodotti utilizzati nelle vostre applicazioni.

Se a questi progressi a livello di processo unite i nostri componenti progettati e testati per la loro alta qualità e i sistemi pre-assemblati, avrete ottimizzato il vostro progetto di macchina per la lavorazione di alimenti.

Partecipiamo con una vasta gamma di applicazioni:

  • Sistemi di impilaggio
  • Riempitrici di sacchi
  • Miscelatori
  • Riempitrici capsule
  • Macchine per tritare
  • Trasportatori
  • Fornelli
  • Riempitrici tazze
  • Macchine per tagliare
  • Disossatori
  • Macchine per scaricare i rifiuti
  • Sollevatori
  • Estrusori
  • Riempitrici
  • Formatura, riempimento e sigillatura
  • Scambiatori di calore
  • Iniettori
  • Caricatori
  • Movimentazione materiali/pallettizzatori
  • Lavorazione carni
  • Impastatrici
  • Forni
  • Macchine per la formazione di polpette
  • Pick and place
  • Macchine per la preparazione di sacchi
  • Macchine per pressare/tagliare
  • Bilance
  • Separatrici
  • Affettatrici

Applicazioni

Macchina per il pane

I robot da imballaggio a due assi realizzano un lavoro considerevole nel montaggio e nel confezionamento di prodotti alimentari, quali prodotti da forno, cereali in scatola, prodot...

Spiedo/Assemblaggio

I componenti e le soluzioni Thomson eccellono nelle applicazioni multi-asse ad alto rendimento, come le linee di assemblaggio con spiedi. Le unità spiedo utilizzano riduttor...

Distributore automatico di alimenti

Attuatori di misure diverse, viti a sfere, riduttori e interi sistemi di movimento lineare si combinano per controllare tutte le fasi del funzionamento di questa applicazione, in c...

Pressatura di alimenti

Le applicazioni di pressatura di alimenti possono utilizzare vari componenti e soluzioni completamente progettate da Thomson. Il meccanismo di pressatura utilizza un attuatore con...

Disossatore

Queste macchine per il posizionamento di materiali pesanti migliorano la sicurezza, svolgendo il difficile lavoro di posizionare le carcasse per la disossatura. In questa applicazi...

back to top