Skip to content Skip to navigation

Energie rinnovabili

Energie rinnovabili

La crescente consapevolezza dell'importanza della tutela ambientale e la necessità di produrre energia pulita ha drammaticamente aumentato l'uso di energia solare, eolica, idrica per la produzione di energia. Thomson ha una vasta gamma di prodotti che vengono utilizzati in questi tipi di applicazioni Alcuni esempi sono: 

  • Localizzazione solare di pannelli solari
  • Regolazione di turbine dei mulini a vento
  • Apertura e chiusura dei portelli dei mulini a vento
  • Controllo del flusso d'acqua nelle dighe delle centrali elettriche
  • Freni di stazionamento nei mulini a vento

Applicazioni

Energia Solare

Localizzazione del Pannello Solare:

Localizzare il movimento del sole aumenterà l'efficienza e la produzione di un determinato pannello fino al 30%....

Energia Eolica

Le migliori condizioni di vento son spesso riscontrate in luoghi che sono difficili da raggiungere – al mare, al centro di un grande campo o in cima ad una collina. Ambienti critic...

back to top