Skip to content Skip to navigation

Selezione di prodotti per il movimento. Ottimizzata.

La sempre più ampia suite di strumenti Linear MOTIONEERING® Thomson è studiata per aiutarvi a scegliere il prodotto giusto per la vostra applicazione. Basta inserire i parametri base per l'applicazione in questione e gli appositi strumenti di Linear Motioneering si occupano di tutto il resto.

Grazie a una serie completa di algoritmi, ogni strumento Thomson esegue i calcoli e i raffronti necessari ad individuare la soluzione ottimizzata tra l'ampia offerta di prodotti della nostra banca dati. Se avete già scelto la famiglia e il modello del prodotto che desiderate, la procedura è ugualmente semplice e potete anche scaricare facilmente i disegni interattivi in 2D/3D.

Linear MOTIONEERING: attuatori lineari per applicazioni industriali

Trovate il perfetto equilibrio tra prestazioni, durata e costi scegliendo il prodotto giusto dalla nostra linea di attuatori lineari intelligenti, potenti e resistenti.

Linear MOTIONEERING®: attuatori di precisione PC Series

Trovate la risposta perfetta per la vostra applicazione con questi attuatori elettrici lineari robusti, rapidi e di vasta portata.

Linear MOTIONEERING®: Alberi 60 Case LinearRace®

Lo strumento Linear Motioneering per 60 Case® è stato sostituito con il nuovo selettore di prodotti per alberi lineari Thomson.

Linear MOTIONEERING®: Componenti a guida lineare

Configurate cuscinetti e guide lineari per adattarli alle necessità esclusive delle vostre applicazioni.

 

Linear MOTIONEERING®: Viti a sfere e madreviti

Le viti a sfere e le madreviti Thomson sono disponibili in una gamma completa di configurazioni di diametri, passi e dadi a sfere, nei tipi precaricato o non precaricato.

Linear MOTIONEERING®: Sistemi di movimentazione lineare

Inserite i parametri dell’applicazione in cinque semplici fasi per pressoché qualsiasi orientamento di scorrimento. Una volta selezionata una soluzione di prodotto, scegliet...

Micron MOTIONEERING®: Riduttori planetari serie True Planetary®

I riduttori planetari vengono usati in applicazioni di controllo della movimentazione ad alta precisione che richiedono un elevato rapporto coppia/volume, alta rigidità tors...

back to top