Skip to content Skip to navigation

La gamme de rails de guidage Thomson carrés (Profile) est constituée des guides linéaires nouvelle génération à billes et à rouleaux Profile Rail 500 Series, 400 Series, AccuMini, des miniatures compacts MicroGuide™, et de la série légère T-Series.  C'est une offre complète de rails de guidage et de chariots dans une variété étendue de styles, de tailles et de caractéristiques uniques, produite aux dimensions standard de l'industrie pour des mises à niveau facilitées d'applications existantes ou pour concevoir de nouvelles applications.

Vue d'ensemble

Documents

Find a Part

Dynamic Load Rating@100 km Travel Life

NN

Assembly Height Tolerance

Carriage Type

Carriage Style

Product Family

Size

Preload

Corrosion Resistant Option

Static Roll

NmNm

Static Pitch

NmNm

Static Yaw

NmNm

Accessories

Extended Standards Options

Grease Options

Modèles CAO
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
Profile Rail Guides 2D/3D Interactive Models
500 Series Ball (Spacer) Profile Rail Guides
500 Series Roller Profile Rail Guides
400 Series Ball Profile Rail Guides
AccuMini Ball Profile Rail Guides
MicroGuide Profile Rail Guides
T-Series Ball Profile Rail Guides
back to top