Skip to content Skip to navigation

Diagnóstico y tratamiento

Diagnóstico y tratamiento

Thomson ofrece un amplio abanico de componentes esenciales para maquinaria del campo del diagnóstico y tratamiento médico. Estas aplicaciones deben tener un funcionamiento suave y silencioso para favorecer la comodidad del paciente y, a su vez, deben ser muy precisas, tener una gran capacidad de carga y ser resistentes a la corrosión. Todo ello pone de manifiesto la necesidad fundamental de la seguridad y la fiabilidad

Hoy en día se emplea la completa gama de sistemas y componentes de movimiento lineal y giratorio de Thomson, de tipo totalmente personalizado, estándar modificado y estándar en avanzadas aplicaciones de diagnóstico y tratamiento.

Cabezales de escaneo:

Para los cabezales de escaneo se utilizan conjuntos de movimiento lineal estándar y columnas elevadoras estándar modificadas de montaje en el techo en una completa solución de diseño de panel blanco. Tenemos la capacidad de diseñar mecanismos a medida así como de construir y de subministrar el sistema ensamblado.

Camillas:

Los componentes Thomson estándar son fundamentales para esta aplicación. Entre dichos componentes se incluyen las guías lineales de raíl perfilado, el conjunto de embrague/freno y husillo de avance, y un actuador lineal personalizado con columnas elevadoras.

Aplicaciones Thomson optimizadas:

  • Instalaciones permanentes (máquinas de MRI y de TC)
  • TC de medicina nuclear
  • Termografía portátil
  • Diagnóstico por imagen con el O-arm
  • Instalaciones portátiles (p. ej. escáner de cabecera)
  • Oncología radioterápica
  • Ventilador portátil
back to top