Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
LinearRace-Wellenstützschienen

LinearRace® Wellenstützschienen-Baugruppen

Die Wellenstützschienen und niedrigen Wellenstützschienen von Thomson ermöglichen einen einfachen Einbau des Linearlaufrings. Wir montieren die Vollstahlwelle oder die Standardwelle an den Stützschienen, die zur direkten Verschraubung erhältlich sind. Wellenstützschienen beseitigen viele Probleme, die bei der Konstruktion und Fertigung von kundenspezifischen Wellenstützvorrichtungen auftreten können. Unbeschränkte Hublängen und flexible Montagebohrungen sind ein weiterer Grund dafür, warum Thomson-Wellenstützschienen die richtige Lösung für jede Anwendung sind.

Überblick

Shaft Rail Assembly Spezifikationen:

Ausführungen von Stützschienen-Baugruppen Zollausführung (in) Metrische Ausführung (mm)
Abstützungstypen .25" – 3" 12 mm – 40 mm
Wellentypen Kohlenstoffstahl
Edelstahl
PrePlate-Chrombeschichtung
Rohrstahl
Kohlenstoffstahl
Edelstahl
Bohrungsabstand der Abstützungen Standard T1
T2
Abstützungsmaterialien Aluminium
Kohlenstoffstahl
Duktiles Eisen
Aluminium
Kohlenstoffstahl

Wellenstützschienen – Produkt-Highlights

  • LSRA-Typ in kompakter Bauform für kompakte, steife Linearantriebssysteme erhältlich
  • Extra XSRA-Typ aus steifem duktilen Eisen für Systeme mit maximaler Steifigkeit erhältlich
  • Mit vorgebohrten, radialen Industrie-Standardbohrungen zur Abstimmung mit Thomson-Wellen mit vorgebohrten Gewindelöchern erhältlich (PD)
CAD Modelle


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang