Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die Spindelmuttern der Baureihe XC von Thomson BSA bieten die fortschrittlichste spielfreie Technologie auf dem Markt. Sie verwenden eine Edelstahlnocke (ActiveCAM®), um eine stabile Spannung zwischen den beiden Mutternhälften zu erzeugen. Durch eine Torsionsfeder wird die Spannung aufrechterhalten, während das Dreh- und Schleppmoment gering bleibt. Das ActiveCAM®-Design gestattet im Verbund mit Polymer-Spindelmuttern eine Montage mit maximaler Steifigkeit. Mit den XC-Spindelmuttern ist jede Bewegung präzise und wiederholbar. Die Präzision dieser spielfreien ACME Spindel für leichte bis mittlere Belastungen reicht an die von Kugelgewindetrieben heran.
Modell | Durchm. (mm) |
Steigung (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | ||
XC3700 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
XC5000 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
XC6200 | 16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
XC7500 | 20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
XC10000 | 24 | X |
Modell | Durchm. (in) | Steigung (Zoll, sofern nicht anders angegeben) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.050 | .0625 | .063 | 2 mm | .083 | .100 | .125 | 4 mm | .167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 2.00 | ||
XCM1800 XC2500 | 3/16 | X | |||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
XC3700 | 5/16 | X | X | X | X | ||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
XC5000 | 7/16 | X | X | X | |||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
XC6200 | 5/8 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
XC7500 | 3/4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
XC10000 | 1 | X | X | X | X | X | X |
Modell | Durchm. | Steigung (Zoll, sofern nicht anders angegeben) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.0125 | .0208 | .0250 | .0278 | .0313 | .0357 | 1 mm | .0417 | ||
XCM1800 XC2500 |
6 mm | X | |||||||
1/4 in | X | X | X | X | X | X | X |
BSA Gewindetriebe | 1455 KB | |
BSA Gewindetriebe | 1463 KB | |
BSA Gewindetriebe | 1484 KB | |
BSA Gewindetriebe | 2632 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 1444 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 1471 KB | |
Miniaturkomponenten und Systeme | 1471 KB |
TRAPEZGEWINDETRIEB-BAUGRUPPEN | |||
Trapezgewindetrieb-Baugruppen - Zoll | — | — | |
Trapezgewindetrieb-Baugruppen - metrisch | — | — | |
TRAPEZGEWINDEMUTTERN | |||
Trapezgewindemuttern - Zoll | — | — | |
Trapezgewindemuttern - metrisch | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].