Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Lebensmittelpresse

Lebensmittelpresse

In Lebensmittelpressen können zahlreiche Komponenten und individuell entwickelte Komplettlösungen von Thomson zum Einsatz kommen. Für den Pressenmechanismus eignet sich beispielsweise ein hochbelastbarer Kolbenstangen-Aktuator mit Reibungsbremse und Stellungsgeber. Der Anschlagblock lässt sich mit Hilfe eines Linearaktuators heben und senken, während die Bewegung der Schneideeinheit über ein Planetengetriebe und Rundschienen-Linearführungen realisiert wird. Sämtliche Bauteile müssen korrosionsfest und beständig gegen ätzende Reinigungsmittel sein. Darunter angeordnet befindet sich eine Federbandkupplung, mit der die Schrittschaltung des Antriebsmotors für das Förderband realisiert wird.

Präzisions-Linearaktuator

Präzisions-Linearaktuatoren bieten im Vergleich zur hydraulischen und pneumatischen Aktorik einen sauberen und wartungsfreien Betrieb im kompakten Paket. Der Umstieg auf eine elektrische Aktorik erhöht in der Regel die Produktionsgeschwindigkeit und senkt gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten. Weitere Informationen zu Präzisions-Linearaktuatoren >

Zum Seitenanfang