Produkte für Anlagen zur Gewinnung sauberer Energie

Thomson

Linearaktuatoren

Die Electrak-Standardaktuatoren von Thomson eignen sich gut für den Einsatz in Solarmodulen und Windkraftanlagen. Der Electrak CEA-Aktuator ist speziell für Solarmodul-Anwendungen ausgelegt. Die Tabelle zeigt das breite Leistungsspektrum, das diese breite Auswahl Ihnen bietet.

Weitere Informationen >

Thomson

Präzisionslinearaktuatoren

Die Thomson Präzisionslinearaktuatoren bilden unsere leistungsstärkste Familie an Aktuatoren. Sie sind leistungsfähig, robust und zuverlässig, gleichzeitig aber auch sehr genau und flexibel. Die Aktuatoren sind in fünft verschiedenen Baugrößen mit jeweils verschiedenen mechanischen Konfigurationen, Motoren und Montageoptionen erhältlich.

Weitere Informationen >

Thomson

Hubspindeln

Die Produktreihe der Thomson Hubspindeln bietet Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen. Die technisch ausgereiften Hubspindeln mit leicht zu montierendem, rechteckigen Gehäuse lassen sich dank des umfangreichen Zubehörangebots mühelos auf großräumige Hubsysteme erweitern.

Weitere Informationen >

Thomson

True-Planetengetriebe

Thomson Micron®-Planetengetriebe werden in Hochpräzisionsanwendungen in der Antriebstechnik eingesetzt, bei denen es auf ein hohes Drehmoment-Volumen-Verhältnis, gute Torsionssteifigkeit und ein geringes Getriebespiel ankommt. Alle unsere Getriebe sind selbstschmierend und besitzen eine hohe radiale Belastbarkeit.

Weitere Informationen >