Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson Profil Rayı sınıflandırması bir sonraki nesil Profil Ray 500 Seri bilyalı ve lineer maraka kılavuzlar, AccuMini, kompakt minyatür MicroGuideTM ve hafif T-Serisinden oluşur. Mevcut uygulamalara kolay iyileştirme uygulanması ya da yeni uygulamalarda tasarım yapılması için standart endüstri boyutlarına göre üretilen geniş kapsamlı stiller, ölçüler ve benzersiz özelliklere sahip kılavuz raylarının ve taşıyıcıların eksiksiz bir sunumudur.
Proper installation and alignment are critical for profile rail linear guides to function. Watch this video to learn about Thomson's four categories of mounting tolerances for profile rail and how they can help you avoid misalignment.
With three families of profile rail (each available in two configurations), Thomson has optimized its portfolio to simplify the sizing and selection process for you. Watch this video to determine how to align your application's needs with the ideal profile rail solution.
Bu makale, en yaygın kullanılan üç profil mimarisini karşılaştırmakta ve uygulamanız için en iyi konfigürasyonu bulmak için dikkate alınması gereken performans tavizlerini irdelemektedir.
Daha fazla bilgiLineer teknolojilerin ana türleri arasında nasıl seçim yapılacağı ve lineer bileşenlerin seçiminde temel husus olarak maliyet yerine tasarım gereksinimlerini kullanarak optimum performans sağlayan otomasyon sistemlerinin nasıl tasarlanacağı.
Daha fazla bilgiYük kapasitesi, kullanım ömrü ve üretim kolaylığındaki gelişmeler, sürekli genişleyen bir uygulama yelpazesinin neredeyse sürtünmesiz lineer kılavuzdan yararlanmasına izin verdi. 1970'lerde kare veya profil ray, lineer kılavuzun piyasaya sürülmesinden bu yana, tasarım mühendisi en önemli soruyla karşı karşıya kaldı: yuvarlak mı kare mi?
Daha fazla bilgiÇoğu üretici için, makine arıza süresinin finansal maliyeti önemli olabilir ve bu da binlerce, hatta milyonlarca dolarlık kayba neden olabilir. Ancak, rutin ve önleyici bakıma yapılan küçük yatırımlar birçok kez karşılığını verebilir.
Daha fazla bilgi400 Series Express Program | 388 KB | |
T-Series Ball Profile Rail Tech Bulletin | 398 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB | |
Miniature Components and Systems | 1603 KB | |
Miniature Components and Systems | 6871 KB | |
Miniature Components and Systems | 6862 KB |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 9042 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 19276 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7212 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 7348 KB | |
Profile Rail Linear Guides Catalog | 4508 KB |
500 Series Independent Slide Test Report | 249 KB | |
Profile Rail Comparison Chart | 153 KB | |
Profile Rail Comparison Chart | 374 KB |
Profile Rail Linear Guides Installation Manual | 127 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].