CD15AABP - Prodotto obsoleto

Produto CD15AABP agora é um item obsoleto. Entre em contato conosco se tiver mais perguntas.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD15AABP

Carro de transporte AccuMini, 15mm, Padrão, Precisão, Aprox. 0,03 C, Preload,

Tempo de avanço:  Entre em contato com a fábrica Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Design de controle de esfera para fricção suave, silenciosa e baixa em altas velocidades
  • Limpador integral de comprimento total que protege o rolamento importante de contaminantes... vida útil eficaz do sistema é maximizada
  • Design Gothic, que oferece alta capacidade de momento do rolo... um requisito em aplicações autônomas
  • Retentor de polímero projetado resistente ao desgaste que reduz a inércia e o ruído do sistema

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 38.000,0 mm
[A1] 19.000,0 mm
[A3] 11.500,0 mm
[B] 58.000,0 mm
[E1] 28.000,0 mm
[E2] 30.000,0 mm
[H] 21.000,0 mm
[H1] 19.000,0 mm
[S2] M4

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Carro de transporte
Carro de transporte AA - Padrão
Tamanho 15
Classe de precisão Precisão
Material Liga de aço
Pré-carga Aprox. 0,03 C
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Peso 0,141 kg (0,311 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Momento de rolamento dinâmico de 100 km [Mx] 51 N·m (38 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 100 km [My] 35 N·m (26 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 100 km [Mz] 35 N·m (26 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 100 km 6.375 N (1.433 lbf)
Momento de rolamento dinâmico de 50 km [Mx] 64 N·m (47 lbf·ft)
Momento de inclinação dinâmico de 50 km [My] 44 N·m (33 lbf·ft)
Momento de guinada dinâmico de 50 km [Mz] 44 N·m (33 lbf·ft)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 8.033 N (1.806 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de rolamento estático [Mx] 96 N·m (71 lbf·ft)
Momento de inclinação estático [My] 66 N·m (49 lbf·ft)
Momento de guinada estático [Mz] 66 N·m (49 lbf·ft)
Classificação de carga estática 15.200 N (3.417 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?