Skip to content Skip to navigation
정밀 스틸 볼 부싱

정밀 스틸 볼 부싱 베어링

정밀 스틸 볼 부싱 베어링은 플랫 방식의 고마찰 플레인 베어링에 비해 효율성, 생산성, 정확성이 매우 향상되었습니다.  전체를 스틸로 설계해서 이 제품 라인이 고온 응용분야의 플레인 베어링을 완벽히 대체할 수 있습니다. 튼튼한 구성으로 볼 부싱 베어링의 폴리머 구성품에 비해 내구성이 뛰어납니다. 표준 Thomson 필로우 블럭 설치 시 정밀볼 스틸 볼 부싱 베어링이 모든 방향에서 최대 3°까지 자가 정렬합니다.

개요

정밀 강 볼 부싱 사양

베어링 스타일 정밀 초정밀 계측장비 다이 세트
크기(in) 3/16" - 2" 3/16" - 2" 1/8" - 1/4" 1" - 2"
베어링 종류 개방형
폐쇄형
조절식
폐쇄형 폐쇄형 폐쇄형
필로우 블럭 종류 개방형
개방형 조절식
폐쇄형 조절식
N/A N/A N/A
베어링 부하 용량 최대 5,000 lbf 최대 5,000 lbf 최대 19 lbf 최대 1,100 lbf
추가 옵션 Nylon 볼
통합 와이퍼
항부식성
Nylon 볼
통합 와이퍼
항부식성
조화된
선형 레이스
세트
없음

정밀 스틸 강점

  • 전체를 스틸로 구성해서 최대 온도 600°F에서 작동하고 최대 시스템 강도 제공
  • 최저 마찰계수 0.001로 작동
  • 탄소강 구성품 또는 항부식성 스테인레스 스틸의 표준 버전 

정밀 스틸 볼 부싱 베어링 부품 번호 찾아보기
CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top