Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
전문적이지 않은 시각에서 샤프트가 같게 보일수 있지만 제조 경험과 기준이 Thomson 고객이 관심 갖는 원형도, 진직도, 케이스 강도 등 모든 샤프팅 품질에 중요한 영향을 미칩니다. Thomson 60 Case 샤프팅은 최고의 품질 기준인 ISO 9000:2000에 따라 제조되었고 Thomson 볼 부싱 베어링을 사용할 경우 최적의 베어링 성능과 이동 수명이 보장됩니다.
직경 범위 |
등급 설명 | 옵션 | 재료 | 유형 |
---|---|---|---|---|
인치: 1/8" - 4" | L: XA, 개방형, 조절식 볼 부싱 베어링 및 필로우 블럭, Super 및 Super Smart 베어링 S: 볼 부싱 유형 N: 니들 롤러 베어링 D: 다이 세트 베어링 XL: XR 베어링 소프트 G: 볼 홈 샤프팅 Super 볼 부싱과 함께 사용 |
표준 사전 천공 크롬 플레이트 플레인 말단 딮 케이스 |
탄소강 440C 스테인레스 스틸 52100 터블러 316 스테인레스 스틸 |
길이 절단 랜덤 길이 랜덤 길이 롱 특수 가공 |
mm: 5 - 80 | MM: 메트릭 볼 부싱과 함께 사용(ISO H6 허용 오차) | 사전 천공 T1 홀 패턴 사전 천공 T2 홀 패턴 |
탄소강 440C 스테인레스 스틸 |
길이 절단 랜덤 길이 랜덤 길이 롱 특수 가공 |
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].