Skip to content Skip to navigation
MS (MicroStage) Lineer Üniteler

MS (MicroStage) Lineer Üniteler

Thomson'un MicroStage MS ultra kompakt lineer yan tablaları, günümüz piyasasındaki en kompakt, en düşük maliyetli ve en hafif bilyalı yönlendirmeli sistemlerden biridir. Kılavuzun tasarımı Thomson'un Super Ball Bushing® teknolojisine dayanmaktadır ve ürün sıkışık alanlarda otomasyon için idealdir.

Genel özet

Thomson'a Danışmadan Seçiminizi Yapmayın!

MicroStage Özellikleri:

Özellikler / Şaft Büyüklüğü MS25 MS33
Profil ebadı (g x y): mm 50 x 25 60 x 33
Vida tipi kılavuz vida kılavuz vida
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (in) 705,5 (27,8) 704 (27,7)
Maks. Lineer Hız: m/s (in/s) 0,85 (33,5) 1,02 (40,2)
Maks. İvmelenme: m/s2 (in/s2) 9,8 (386) 9,8 (386)
Yinelenebilirlik: ± mm (in) 0,005 (0,0002) 0,005 (0,0002)
Doğruluk: mm/300mm (in/12in) 0,2 (0,008) 0,2 (0,008)
Maks. Giriş Hızı: dev/dak 2000 2000
Sıcaklık Aralığı: °C (°F) -20 - 80
(-4 - 176)
-20 - 80
(-4 - 176)
Maks. Dinamik Yük Fx: N (lbf) 17,8 (4,0) 80,1 (18,0)
Maks. Dinamik Yük Fy: N (lbf) 100 (22,5) 150 (33,7)
Maks. Dinamik Yük Fz: N (lbf) 100 (22,5) 150 (33,7)
Maks. Dinamik Yük
Torku (Mx): Nm (lbf-in)
1,4 (12,4) 2,8 (24,8)
Maks. Dinamik Yük
Torku (My): Nm (lbf-in)
1,3 (11,5) 2,5 (22,4)
Maks. Dinamik Yük
Torku (Mz): Nm (lbf-in)
2,7 (23,9) 5,1 (45,1)
Maks. Tahrik Şaftı Kuvveti: N (lbf) 222 (49,9) 222 (49,9)
Maksimum Tahrik Şaftı
Torku: Nm (lbf-in)
0,08 (0,71) 0,43 (3,81)
Kılavuz vida çapı: mm (in) 6,35 (0,25) 9,53 (0,38)
Kılavuz vida ucu:

inç uçlar (in)

metrik uçlar (mm)

0,025, 0,05, 0,062, 0,2 ,0.25
0,5, 1,0, 1,5, 2,3

1,5, 2, 3

0,0625, 0,1, 0,125, 0,2
0,375, 0,5, 1,0, 1,2

2
Ağırlık: kg (lb)
, sıfır darbeli ünite
, her 100 mm'lik darbe
, her bir taşıyıcı

0,47 (1,04)
0,18 (0,40)
0,07 (0,15)

0,69 (1,52)
0,31 (0,68)
0,12 (0,27)

MicroStage'in Öne Çıkan İşlevleri:

  • Çift LinearRace ray tertibatı
  • Benzersiz rulman segmenti tasarımı
  • Entegre bilyalı veya kılavuz vida
  • Ultra kompakt
  • Tam eksen çözümü
  • Sağlam ancak hafif
  • Esnek montaj yapılandırması
  • Düşük sürtünme
  • Düşük tahrik torku
  • Yapışmaz, kaymaz
  • Yüksek hassasiyet
  • Hava aracı sınıfı çıkıntılı alüminyum taban
  • 900 mm'ye kadar darbe uzunlukları
Bir Ürün Bul

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

Family

Drive Type

Guide Type

Repeatability

Nut Type

Stroke

mmmm

Travel per Revolution

Carriage

Protection

Shaft Orientation

Shaft Quantity

Left Side (angle), First End (inline)

Right side (angle), Other end (inline)

CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top