Skip to content Skip to navigation
Mil Destek Kovanları

Thomson Mil Destek Kovanları

Mil destek kovanları yüklerin ağır olduğu ve hafif mil sapmasının bir sorun teşkil etmediği yerlerde, uç ya da ara destekler için kullanılır.  Mil destek raylarının tersine, kovanlar açık tip bilyalı kovanlı rulmanların boylamasına geçişine izin vermez.  Mil desteği kovanları millerin, tip SB'nin kelepçelenmesini mümkün kılar ve mil konumun sürdürülmesi için cıvata ihtiyacını ortadan kaldırır.  Pullama zemin yüzeyinde ya da destekler arasındaki toleransları üretirken varyasyonların etkisini yok etmek amacıyla yüksek hassasiyetli uygulamalar için tavsiye edilir.

Genel özet

Mil Destek Bloğu Özellikleri

Destek Kovanı Stili Imperial Tip (in) Metrik Tip (mm)
Boyutlar .25" - 2" 8mm - 40mm
Destek Tipleri Standart
Düşük Profil
Flanşlı
Standart
Düşük Profil
Destek Materyalleri Alüminyum
Dövülebilir Demir
Alüminyum
Dövülebilir Demir

Destek Kovanı Önemli Noktalar

  • Tip SB mil destek kovanları mil konumunu sürdürmek için vs. millerin kelepçelenmesini mümkün kılar ve cıvata ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Yüksek oranda güçlendirilmiş ekstrüzyonlu alüminyumdan imal edilmiş Tip ASB şaft kovanları yüklerin zeminin bir yanındaki bir referans köşesine göre tasarlandığı uygulamalarda ya uç ya da ara destek sağlar.
  • Tip FSB flanşlı destek kovanları özel adaptör bağlantı elemanlarına gerek kalmadan dikey montaj sağlar
CAD Modelleri


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top