Skip to content Skip to navigation
Lineer Rulman Aksesuarları

Lineer Rulman Aksesuarları

Thomson yuva iç çapına kurulu iterek sokulan iç halkalar, O.D. desteklerini oluşturan dış halkalar  ve hem sabit hem de ayarlanabilir yuvalar için çift olarak hareket eden dış halkalar dahil kapsamlı lineer rulman ürünleri koleksiyonumuzdan eksiksiz bir aksesuar dizisi sunar.  ADJ serileri contaları çap ayarlarını kolaylaştırmak için çevreleri boyunca uzanan bir dairesel boşluğa sahiptir.

 

Genel özet

Doğrusal Yatak Aksesuarı Özellikleri

Aksesuar Stili Imperial Tip (in)
Boyutlar 1/4" - 4"
Tutma Halkası Tipleri İç
Dış
Conta Tipleri Açık
Kapalı
Uyarlanabilir
Rulman Tipleri için RoundWay
Şaft Kovanı
Bilyalı Kovanlı Rulman

Aksesuarlar Önemli Noktalar

  • Keçeli, iç rulman ve şaft kovanı tipinde contalar
  • Yuvanın iç çapında muhafaza için itelerek sokulan tutma halkaları
  • Rulman manşonunda tutma halkalarının oluklarına oturan dış tutma halkaları
back to top