Skip to content Skip to navigation
Carbon Alloy Acme Lead Screws NOW AVAILABLE / DIAMETERS FROM 3/8" to 6"
Genel özet

Özel Kılavuz Vida Seçenekleri

Özel Kılavuz Vida Seçenekleri

Tasarımınızı özel bir kılavuz vida çözümüyle optimize edin.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Hassasiyet seviyesi yüksek tasarımlar ve uygulamalar için ekonomik bir çözüm, kılavuz vidalar kompakt, sessiz bir lineer hareket sunar.

Neden Thomson Kılavuz Vidaları Tercih Etmelisiniz?

Thomson kılavuz vidalarının hızı, doğruluğu, verimliliği, yinelenebilirliği, sessiz çalışması, yağlayıcı muhafazası, yük kapasitesi ve kompaktlığını bir arada sunabilen başka bir lineer hareket bileşeni bulunmamaktadır. Kılavuz somunlarımız, standart dişli veya flanşlı montaj yapılandırmasında sunulur ve geri tepmeyi önleyici somunlar konum açısından en iyi yinelenebilirliği sağlar.

Özelleştirme Seçenekleri

Standart kılavuz vidalar kullanıldığında her lineer hareket tasarımı ile optimum özellikler sağlanamaz. Bu durumlarda, kılavuz vidalarınızı gereksinimlerinize tamamıyla uyumlu hale getirecek şekilde özelleştirmeniz ve projenizin sorunsuz bir biçimde yürümesini sağlamanıza yardımcı olmak üzere Thomson'ın mühendislik hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.  

Nereden başlayabilirsiniz?

Thomson, satın alma kararı sürecinde nerede olursanız olun size yardımcı olmak için kapsamlı çevrimiçi kaynaklar sağlar: 

Teknik Makaleler

  • Kılavuz Vida Motor Bağlantısı Yöntemlerinin Önemi

    Kılavuz vida uygulamanıza en uygun motor hangisi? Düzgün bir biçimde entegre edilmiş bir kılavuz vida ve motor maliyetleri azaltabilir, performansı artırabilir, bakımı basitleştirebilir ve daha yüksek prototipleme esnekliği sağlayabilir. En sık görülen yaklaşımlardan üçü arasında bir harici şaft kaplini uygulanması; kılavuz vidanın motor şaftı ile kalıcı ya da yarı kalıcı biçimde sigortalanması ve çıkarılabilir bağlantıların kullanılması yer almaktadır. Bu makalede, bu seçeneklerin karşılaştırılmasındaki temel hususlar ele alınmaktadır. 

    Daha fazla bilgi
  • Kılavuz Vidalar S&C – Uygulama ile ilgili Hususlar

    Bu makalede, lineer hareket uygulamalarınız için kılavuz vidaların belirlenmesi hakkında beş temel soru yanıtlanmaktadır. 

    Daha fazla bilgi
Bir Ürün Bul
CAD Modelleri
Kılavuz Vidalar (Süper somunlar) 2/3 Boyutlu Etkileşimli Modelleri
KILAVUZ VİDA TERTİBATLARI
KILAVUZ VİDA SOMUNLARI
VİDALAR
back to top