Skip to content Skip to navigation
XC İleri Anti-Geri Tepmeli

XC İleri Anti-Geri Tepmeli

Thompson BSA'nın XC serisi kurşun vida somunları somunun her iki yarısı arasında sert bir gerilim yaratmak için paslanmaz çelikten bir mil dirseği (ActiveCAM®) kulanan en iyi geri tepme teknolojisine sahiptir. Bir burulma yayı aynı anda düşük tork ve sürüklenmeye sahipken parçalar arasındaki gerilimi sürdürür. ActiveCAM® tasarımı polimer kurşun vida somunları kullanan mümkün olan en sert tertibata yol açar. XC serisi kurşun vida somunları ile yapılan her hareket hatasız ve yinelenebilirdir. Bu bilyaları vidalarla hassasiyet açısından rekabet eden hafif ve orta işli anti-geri tepmeli bir vida sağlar.

Genel özet

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Bırakın Thomson Seçim Yapmanıza Yardım Etsin!
  • Lineer MOTIONEERING® Bilyalı ve Adımlı Vida Boyutu Belirleme ve Seçme Aracı >

Metrik Kullanılabilirlik

Model Çap
(mm)
Kurşun (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
XC3700 10 X X X X X X X
XC5000 12 X X X X X X X X
XC6200 16 X X X X X X
XC7500 20 X X X X X X
XC10000 24 X

Imperial Kullanılabilirlik

Model Çap
(in)
Kurşun (inç, aksi belirtilmedikçe)
.050 .0625 .063 2
mm
.083 .100 .125 4
mm
.167 .200 .250 .375 .500 .800 1.00 2.00
XCM1800
XC2500
3/16 X
1/4 X X X X
XC3700  5/16 X X X X
3/8 X X X X X X X X X X
XC5000  7/16 X X X
1/2 X X X X X X X
XC6200 5/8 X X X X X X
XC7500  3/4 X X X X X X X
XC10000 1 X X X X X X

Yalnızca V-Dişli Kullanılabilirlik

Model  Çap Kurşun (inç, aksi belirtilmedikçe)
.0125  .0208 .0250 .0278 .0313 .0357 1 mm .0417
XCM1800
XC2500
6 mm X
1/4 in X X X X X X X

XC İleri Anti-Geri Tepmeli ürün Önemli Noktalar

  • En gelişmiş Boşluksuz somun tasarımı
  • ActiveCAM®, somunun kullanım ömrü boyunca sıfır boşluk sağlayarak aşınmayı otomatik olarak ayarlar  
  • Yüksek eksenel sertlik, sıfır boşluk, minimum sürtünme torku
  • Bilyalı vidalar ile karşılaştırıldığında parçacık kontaminasyonuna karşı daha dayanıklı
  • Düşük sıcaklıklı uygulamalarda kullanılabilir
CAD Modelleri
2D/3D CAD Drawings
KILAVUZ VİDA TERTİBATLARI
KILAVUZ VİDA SOMUNLARI
back to top