Skip to content Skip to navigation
SNAB Boşluksuz Somunlar

SNAB Boşluksuz Somunlar

Thomson'un SNAB pasolu tasarımı 1 inç çaplara kadar boşluksuz düzeneklere olanak veren en geniş tasarım esnekliğine sahiptir. Sık sık taklit edilen bu tasarım büyük bir kolaylık sağlar. XC serisine ve adım vidalı somunlara göre katılığı biraz daha azdır ama yine de katalog spesifikasyonlarındaki ön yükleme ağırlığına kadar sıfır boşluk sağlar. Tüm SNAB'lar mükemmel yağlama ve çok az bir aşınma sağlayan bize ait dâhili yağlamalı Acetal'den yapılmıştır.

Genel özet

SNAB Boşluksuz Spesifikasyonları (Metrik Birimler):

Çap
(mm)
Vida Adımı (mm)
 2  5  6  8 10 12   15  16 20 25   35 45  50 
 6 X    
 10    X  X X X X  X X    X X  
 12 X X  X X X  X   X  X
 16     X  X   X      X    X  X  
 20 X X   X X  X  X X
 24   X          

SNAB Boşluksuz Spesifikasyonları (İngiliz Birimleri):

Çap
(inç)
Vida adımı (inç, aksi belirtilmediği sürece)
.031   ,05 ,063  2
mm 
 ,083  ,1  3
mm
,125  4
mm 
 ,167  ,2 ,25  ,3   ,375 ,5  ,8  1,0  1,2   1,5 2,0 
3/16    X            X                        
1/4  X  X  X  X      X  X      X  X      X          
5/16          X          X    X      X    X      
3/8    X  X  X  X  X    X    X  X  X  X  X  X    X  X    
7/16                X        X      X          
1/2      X      X      X    X  X      X  X  X    X  
5/8            X    X      X  X      X          
3/4       X   X   X X X X X X
 1.0            X    X      X  X      X    X      

 

SNAB Boşluksuz Önemli Özellikleri:


  • Katalog spesifikasyonlarındaki ön yükleme ağırlığına kadar sıfır boşluk
  • 1 inç çaplara kadar boşluksuz düzeneklere olanak veren en geniş tasarım esnekliği
  • Mükemmel yağlama ve çok az bir aşınma sağlayan bize ait dâhili yağlamalı Acetal'den yapılmıştır
  • Montajı kolaydır

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD Modelleri

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.
NOTE: For best performance, please use Internet Explorer 6-9, Firefox 3.x - 14.x

back to top