Skip to content Skip to navigation
SN Dişli Monte

SN Dişli Monte

Bu benzersiz, orjinal kırmızı Supernut®'dır.  SN somunu son 25 yıldır Thomson BSA'nın en güçlü satışlarından biri olmuştur.  Vidalar 3/16" ila 1 1/2" arasında geniş kapsamlı bir dizi boyuta uyacak şekilde sunulur.  Mükemmel verimlilik ve kullanım süresi sunan patentli bir polimerden yapılmış bu somun kompakt bir kılıf içinde yüksek performanslı bir kurşun vida çözümüne ihtiyacı olan kişiler için tasarlanmıştır.  Geri-tepmeli çalıştırma gerekirse, SNAB ya da XC ürünlerimizi deneyin.  Opsiyonel monteleme flanşları içeren dişli monte stilinde sunulur.

Genel özet

SN Dişli Desteği Özellikleri (Metrik Birimler)

Çap
(mm)
Kurşun (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X
24 X

SN Dişli Desteği Özellikleri (İngiliz Ölçü Birimleri)

Çap
(in)
Kurşun (inç, aksi belirtilmedikçe)
.050 .0625 .063 2
mm
.083 .100 .125 4
mm
.167 .200 .250 .375 .500 .800 1.00 1.20 2.00
3/16 X    
1/4 X X X X    
5/16 X X X X    
3/8 X X X X X X X X X X X X  
7/16 X X X    
1/2 X X X X X X X    
5/8 X X X X X X    
3/4 X X X X X X   X
1 X X X X X X    
1 1/4 X X    
1 1/2 X X X X    

SN Dişli Monte Önemli Noktalar


  • Zamanı Test Edilmiş klasik
  • .010 inçden daha düşük geri tepme
  • Kompakt bir kılıf içinde yüksek performanslı bir kurşun vida çözümüne ihtiyacı olan kişiler için idealdir
  • Mükemmel verimlilik ve kullanım süresi

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD Modelleri