Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Çoğu uygulama bir geri-tepme çözümü gerektirmez. Thomson BSA'nın MTS Supernut® önerdiği kişiler için: MTS somun gövdesindeki dahili flanşlı monte ile tasarımın basitliğini verimlilik ile birleştirir. Patentli Asetalımız ile mükemmel yağlanma, düzgün hareket, boyutsal tutarlılık ve minimum yıpranma sağlanır. Vidalar 3/16" ila 3/4" arasında geniş kapsamlı bir dizi boyuta uyacak şekilde sunulur. Düşük sürtünmeli ve uygun maliyetli bir çözüm. Thomson BSA kurşun vidalar ile foot başı .003 inç oranında doğru konumlandırma.
Çap (mm) |
Kurşun (mm.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X |
Çap (in) |
Kurşun (inç, aksi belirtilmedikçe) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.050 | .0625 | .063 | 2 mm |
.083 | .100 | .125 | 4 mm |
.167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | |
3/16 | X | ||||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | |||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7/16 | X | X | X | ||||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB |
KILAVUZ VİDA TERTİBATLARI | |||
Kılavuz Vida Tertibatları - İnç | — | — | |
Kılavuz Vida Tertibatları - Metrik | — | — | |
KILAVUZ VİDA SOMUNLARI | |||
Kılavuz Vida Somunları - İnç | — | — | |
Kılavuz Vida Somunları - Metrik | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].