Skip to content Skip to navigation
MTS Flanşlı Monte

MTS Flanşlı Monte

Çoğu uygulama bir geri-tepme çözümü gerektirmez. Thomson BSA'nın MTS Supernut® önerdiği kişiler için: MTS somun gövdesindeki dahili flanşlı monte ile tasarımın basitliğini verimlilik ile birleştirir. Patentli Asetalımız ile mükemmel yağlanma, düzgün hareket, boyutsal tutarlılık ve minimum yıpranma sağlanır. Vidalar 3/16" ila 3/4" arasında geniş kapsamlı bir dizi boyuta uyacak şekilde sunulur.  Düşük sürtünmeli ve uygun maliyetli bir çözüm.  Thomson BSA kurşun vidalar ile foot başı .003 inç oranında doğru konumlandırma.

Genel özet

MTS Flanş Desteği Özellikleri (Metrik Birimler)

Çap
(mm)
Kurşun (mm.)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X

MTS Flanş Desteği Özellikleri (İngiliz Ölçü Birimleri)

Çap
(in)
Kurşun (inç, aksi belirtilmedikçe)
.050 .0625 .063 2
mm
.083 .100 .125 4
mm
.167 .200 .250 .375 .500 .800 1.00 1.20 2.00
3/16 X    
1/4 X X X X    
5/16 X X X X    
3/8 X X X X X X X X X X X X  
7/16 X X X    
1/2 X X X X X X X    
5/8 X X X X X X    
3/4 X X X X X X   X

MTS Flanşlı Monte Önemli Noktalar


  • 3/16 inç ila 3/4 inç arasında değişen boyutlar
  • .010 inç'den daha az geri tepme
  • Thomson BSA kurşun vidalar ile birlikte .003 inç oranında doğru konumlandırma
  • Uygun maliyetli
  • Düşük sürtünmeli

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD Modelleri