Skip to content Skip to navigation
Kurşun & Acme Vidalar

Kurşun & Acme Vidalar

İyi bir kurşun somun üstün kaliteli kurşun vida olmadan çalışmaz.  Thomson BSA vidaları 300 seri paslanmaz çelikten yapılmıştır ve mükemmel paslanmaya dayanıklılık ile aşırı parlak bir yüzey cilası sunar.  Standart boyutlar 3/16" ila 3" çaplarında mevcuttur.  Tüm kurşun vidalar foot başına .003 ince dek kurşun doğruluğu elde etmek için hassas dönme özelliklidir.  Polimer somunlarımız ile birlikte kullanırken mümkün olan en iyi performansı elde etmek için, bir çok boyutta en iyi hale getirilmiş dişli formlarını kullanıyoruz.  Aynı zamanda müşteri gereksinimlerine göre teslim ettiğimiz vidaların çoğunun uçlarını yapılandırıyoruz. 

Genel özet

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Bırakın Thomson Seçim Yapmanıza Yardım Etsin!
  • Lineer MOTIONEERING® Bilyalı ve Adımlı Vida Boyutu Belirleme ve Seçme Aracı >

Kurşun ve Somunlu Vida Özellikleri (Metrik Birimler)

Çap
(mm)
Kurşun (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X
24 X

Kurşun ve Somunlu Vida Özellikleri (İngiliz Ölçü Birimleri)

Çap
(in)
Kurşun (inç, aksi belirtilmedikçe)
.050 .0625 .063 2
mm
.083 .100 .125 .167 .200 .250 .375 .500 .800 1.00 1.20 2.00
3/16 X    
1/4 X X X X    
5/16 X X X X    
3/8 X X X X X X X X X X X X  
7/16 X X X    
1/2 X X X X X X X    
5/8 X X X X X    
3/4 X X X X X X   X
1 X X X X X X    
1 1/4 X X    
1 1/2 X X X X    
2 X    
2 1/4 X    
2 1/2 X    
2 3/4 X    
3   X    

Kurşun ve Acme Vida Önemli Noktalar

  • Precision rolled to achieve lead accuracy of up to .003 inch per foot başı .003 ince dek kurşun doğruluğu elde etmek için hassas dönme hareketli
  • Bir çok boyutta en iyi hale getirilmiş dişli formlar
  • 300 seri paslanmaz çelik
  • Mükemmel paslanmaya karşı dayanıklılık özelliğine sahip aşırı parlak yüzey cilası
back to top