Skip to content Skip to navigation
BN Bronz Somunlar

BN Bronz Somunlar

Plastik bir somun tek başına yeterli olmadığında, Thomson BSA standart Bronz Somunları öneriyor.  Bronz Somunlar ağır iş uygulamaları için mükemmel bir seçim haline gelerek, plastik somunlardan önemli ölçüde daha büyük yükler taşıyabilir.  Thomson BSA mükemmel yük taşıma becerisi, iyi yıpranma dayanıklılığı sağlayan ve çarpma ve şok yüklemesinden doğan hasarlara karşı hassasiyeti daha az olan SAE 660 bronz rulman kullanır. Gerektiğinde, özel bronzlar seçilebilir.  En yüksek performans için, sürtünmeyi azaltmak ve sisteminizi en iyi seviyesinde çalıştırmayı sürdürmek amacıyla daima TriGEL-600SM yağlama maddemizi kullanın.

Genel özet

BN Bronz Somun Özellikleri

Kurşun (in)
.050 .0625 .083 .100 .125 .167 .200 .250
Çap
(in)
1/4 X X X
3/8 X X X X X
1/2 X X
5/8 X X X

BN Bronz Somun Önemli Noktalar


  • Thomson BSA
  • Mükemmel yük taşıma becerisi, iyi yıpranma dayanıklılığı
  • çarpma ve şok yüklemesinden doğan hasarlara karşı hassasiyeti daha az
  • SAE 660 bronz rulman kullanır.
  • Gerektiğinde, özel bronzlar seçilebilir

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD Modelleri