Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Kısmen lineer burç yatağı, kısmen kurşun vida, Thomson'dan Glide Screw bu ürünlerin en iyi özelliklerini kolay takılabilir, tek parçalı bir çözümde bir araya getiriyor.
Ayrıca, Glide Screw hizalama sorunlarını ortadan kaldırıyor ve sıfır bakımı için Thomson'un patentli Lube-for-Life teknolojisiyle standart olarak geliyor. Ayrıca yüksek ısı, vakum/temiz oda ve gıdada kullanılabilir konfigürasyonları da mevcut. İhtiyaçlarınıza uyan standart bir model göremezseniz, Thomson ile temasa geçin. isteğiniz üzerine özel konfigürasyonlar sunuyoruz.
Çap | Kurşun | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inç | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 0,050 | 0,063 | 0,125 | 0,500 | 1,00 | |
4 mm | X | X | X | ||||||||
6 mm | X | X | X | ||||||||
10 mm | X | X | X | ||||||||
0,188 in | X | X | |||||||||
0,250 in | X | X | |||||||||
0,375 in | X | X | X |
Kayar Vidalar, Thomson'un sunduğu en son yeniliklerdendir. Thomson, lineer rulman ve kılavuz vidaların sunduğu avantajları tek bir kompakt üründe bir araya getirmiştir. Glide Screw™ ürününün bileşenlerini ve bu ürünün ekipman boyutunu küçültme, bakım süresini azaltma ve genel sahip olma maliyetini düşürme konularında size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için bu videoyu izleyin.
Günümüzde, otomatikleştirilmiş tanılama araçlarının laboratuvar ve hastanelerde kullanılmasının önemi artmaya devam ediyor. Bu tesislerde, alan çok büyük önem taşıyor ve Glide Screw™ çok daha kompakt tasarımların geliştirilmesine olanak tanıyor. Kayar Vidaların nasıl sessiz ve bakım gerektirmeyen performans sunduğunu ve nasıl servis çağrılarını en aza indirirken araç kullanılırlığını en üst düzeye çıkardığını izleyin.
Glide Screw Brochure | 2858 KB | |
Glide Screw Brochure | 6491 KB | |
Glide Screw Brochure | 1658 KB | |
Glide Screw Brochure | 2006 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB |
Lead Screws | 1599 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].