Skip to content Skip to navigation
Rulman Destekleri - Metrik

Rulman Destekleri - Metrik

Thomson Rulman Destekleri Thomson metrik bilyalı vida tertibatlarının basit montajı için eksiksiz bir pakettir. Kaba çelikten bir yapı, düşük bir profil ve kompakt bir tasarıma sahiptirler. Hem Zemin hem de Flanş monteleme konfigürasyonları çift köşeli temas rulmanları ya dayüzen dairesel rulman ile birlikte kullanılır. Tüm Thomson Rulman Destekleri satışa hazır, ön montajlı halde piyasaya çıkar ve hızlı kurulum için hazırdır.

Genel özet

Bırakın Thomson Seçim Yapmanıza Yardım Etsin!
  • Lineer MOTIONEERING® Bilyalı ve Adımlı Vida Boyutu Belirleme ve Seçme Aracı >

Spesifikasyonları:

Metrik Bilyalı Vidalar
Çap BK BF FK FF MK WK QK QF
12 X X X X X X X
16 X X X X X X X
20 X X X X X X X
25 X X X X X X X X
32 X X X X X X X X
40 X X X X X X X X
50 X X                    X X X
63                                      X X

Spesifikasyonları:

İnç Serisi Bilyalı Vidalar
Çap x Kurşun BK BF FK FF MK WK QK QF
0.500 x 0.200
0.500 x 0.500
X X X X X X X
0.631 x 0.200
0.631 x 1.000
X X X X X X X
0.750 x 0.200
0.750 x 0.500
X X X X X X X
0.875 x 0.200 X X X X X X X X
1.000 x 0.200
1.000 x 0.500
1.000 x 1.000
1.171 x 0.413
X X X X X X X X
1.150 x 0.200
1.250 x 0.200
1.250 x 0.250
1.250 x 0.500
X X X X X X X X
1.500 x 0.200
1.500 x 0.250
X X X X X X X X
1.500 x 0.473 X X X X X X X X
1.500 x 0.500 X X X X X X X X
1.500 x 1.000 X X X X X X X X
1.500 x 1.875
1.500 x 2.000
X X X X X X X X
1.750 x 0.200 X X X X X X
2.000 x 0.200
2.000 x 0.500
2.000 x 1.000
2.250 x 0.500
2.250 x 1.000
X X X
2.500 x 0.250
2.500 x 0.500
2.500 x 1.000
X X X

Rulman Desteği Önemli Noktalar

  • Kaba çelik yapı
  • Düşük profil, kompakt tasarım
  • Zemin ya da Flanş monteleme konfigürasyonları
  • Ön montajlı ve kuruluma hazır
  • Satışa hazır
back to top