Skip to content Skip to navigation
Rulman Destekleri - Metrik

Rulman Destekleri - Metrik

Thomson Rulman Destekleri Thomson metrik bilyalı vida tertibatlarının basit montajı için eksiksiz bir pakettir. Kaba çelikten bir yapı, düşük bir profil ve kompakt bir tasarıma sahiptirler. Hem Zemin hem de Flanş monteleme konfigürasyonları çift köşeli temas rulmanları ya dayüzen dairesel rulman ile birlikte kullanılır. Tüm Thomson Rulman Destekleri satışa hazır, ön montajlı halde piyasaya çıkar ve hızlı kurulum için hazırdır.

Genel özet

Spesifikasyonları:

Metrik Bilyalı Vidalar
Çap BK BF FK FF MK WK QK QF
12 X X X X X X X
16 X X X X X X X
20 X X X X X X X
25 X X X X X X X X
32 X X X X X X X X
40 X X X X X X X X
50 X X                    X X X
63                                      X X

Rulman Desteği Önemli Noktalar


  • Kaba çelik yapı
  • Düşük profil, kompakt tasarım
  • Zemin ya da Flanş monteleme konfigürasyonları
  • Ön montajlı ve kuruluma hazır
  • Satışa hazır

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD Modelleri
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
Bearings Supports (Metric)
back to top