Skip to content Skip to navigation
Max Jac Ağır Hizmete Yönelik

Max Jac® Ağır Hizmete Yönelik Elektrikli Lineer Aktüatörler

Yeni Thomson Max Jac lineer aktüatör, bugün piyasada bulabileceğiniz en dayanıklı aktüatörlerden biridir. Thomson'un otoban dışı mobil araçlarda lineer aktüatörlerden uzun yıllar boyunca kazandığı deneyimlerin sonucudur. Max Jac, gübre, çamur, kum, yüksek basınçlı su jetleri, sulu çamur, tuzlu su, kar, sıcaklık veya ağır titreşimler gibi zorlu ortam koşullarından faydalanıldığında herhangi bir bakım ve servis gerektirmeden çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Max Jac, kompakt bir alandan yüksek hız, verimlilik ve doğruluk sunarak yalnızca fiziksel olarak zor şartlarda çalışma kalmaz, aynı zamanda yüksek performans sağlar. Tüm Thomson ürünlerinde olduğu gibi, Max Jac de gereksinimlerinizi karşılamazsa, istediğiniz özelliklere uyacak özel bir sürüm tasarlamaktan memnuniyet duyarız.

Genel özet

Thomson'a Danışmadan Seçiminizi Yapmayın!

Max Jac Spesifikasyonları

Performans Spesifikasyonları MX**W
salyangoz vida
MX**B
bilyalı vida
Maks. Dinamik Yük: N (lbf) 500 (112,4)    800 (179,8)
Maks. Statik Yük: N (lbf) 2000 (449,6) 100-350**
Maks. Yüksüz Hız: mm/s (in/s) 33 (1,3) 60 (2,36)
Maks. Tam Yüklü Hız: mm/s (in/s) 19 (0,75) 30 (1,18)
Mevcut Giriş Gerilimleri: VDC  12, 24
Standart Strok Uzunlukları: mm (in) 50, 100, 150, 200, 250*, 300*
(2, 4, 6, 8, 10, 12)
Çalışma Sıcaklığı: ºC (F) -40 ila +85 (-40 ila +185)
25 ºC'de tam yüklü kullanım oranı 25%
Maksimum Uç Boşluğu: mm (in) 0,3 (0,012)
Sınırlama Torku: Nm (lbf-in)       2 (18)
Kılavuz Çapraz Kesit: mm² (in²) 1 (0,002)
Kablo Uzunluğu Seçenekleri: mm (in) 300 (11,8), 1600 (63)
Koruma Sınıfı IP66, IP69K
Tuz Püskürtmeye Direnç h 500
Kullanım ömürleri 500000***
Analog Konum Geribildirim Sinyali: VDC 0,5 ila 4,5
Kodlayıcı Konumu Geribildirimi 5VDC girişi, 2 kanal

* Yalnızca bilyalı vidalı modeller için stroklar
** Bilyalı vida birim değişiklikleri için statik güç (örn. geri itici güç) - döngü çalışma ve yükleme sayısına dayalı
*** 100 mm stroklu bilyalı vidalı aktüatörler için, ortalama 500N yük ve değişen yük yönü

Max Jac'in Özellikleri ve Faydaları

  • uzun ömür ve güvenilirlik
  • paslanmaz çelik adaptörlü dar alan
  • %100'e kadar kullanım oranı performans
  • pnömatik dönüştürmeler için uygun çözüm
  • korozyona karşı yüksek derecede korumayla bakım gerektirmez
  • kontaksız analog veya kodlayıcı konumu geribildirim seçenekleri
  • yüksek hız ve verimlilik
  • minimum dişli boşluğu ve titreşime dayanıklı
  • zorlu sıcaklık aralıkları için tasarlanmış
  • yüksek basınçlı su jeti washdown'ları için tasarlanmış
  • aşırı tozlu, kirli ve çamurlu ortamların üstesinden gelmek için tasarlanmış

MaxJac Parça Numaralarına Göz At
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top