Skip to content Skip to navigation
Electrak FA14 Lineer Aktüatörleri

Electrak FA14 Lineer Aktüatörleri

Electrak FA14 aktüatörü sağlam ve pürüzlü koşullar için tasarlanmıştır.Bilyalı ya da acme civata kafalı flanş montajlama sistemine sahip olmasıyla, müşterilerimizin istedikleri motora kolaylıkla bağlayabilmelerini sağlar.  Bu aktüatörler zor koşullara mukavemet gösterebilir ve tamamen bakım gerektirmezdirler. 

Genel özet

Spesifikasyonları:

Performans Koşulları Vida-Somun Vidalı Mil
Maks. Kurs Uzunluğu: mm (inç) 600 mm (24 inç)
Maks. Dinamik Yük:  N (Ibf) 2250 (500) 6800 (1530)
Maks. Statik Yük:  N (Ibf) 11350 (2550) 18000 (4050)
Maks. Tam Yüklü Hız:  mm/s (inç/s) 32 (1.25) 37 (1.46)
Maks. Giriş Torku: Nm (lbf-in) 1.8 (16)
Maks. Giriş Hızı: rpm 3000
İşletme sıcaklığı:  ºC (ºF) -25 to +65 (-15 to +150)

Electrak FA14 Özellikleri

  • Sensör montajı için T-kanalları
  • Müşteri tarafından tedarik edilen motor için flanj montajlama
  • Paslanmaz çelikten uzatma eki
  • Korozyona dayanıklı alüminyum kaplama tüp
  • Kenet montajlama, Muylu montaj mümkün
  • Kurs sonu ve ortası koruma için aşırı yük kavrama
  • Vidalı milli modellerinde tutucu fren
  • Acme civata modellerinde kendi kendini kilitleme
  • CE sertifikası

Electrak FA14 Seçenekleri

  • Manuel geçersiz kılma
  • Alternative adaptör konumları
  • Özel renk
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top