Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson, Electrak E050'nin sağlam, güvenilir özelliklerini ve Electrak® Gaz Kelebeği lineer aktüatörünü gaz kelebeği kontrolünün gerekli olduğu endüstriyel araçlar için ideal bir çözüm haline getiren ek yetenekleri almıştır.
Yerden kazandıran tasarım ve elektromekanik arayüzle birlikte kurulumu basitleştirin ve operatör güvenliğini ve verimliliğini arttırın, motor hızı kontrollerinin ergonomik konumlara yerleştirilmesini sağlar. Verimliliği arttırmak amacıyla aracın durumuna göre motor hızını otomatik olarak kontrol etmek için yerleşik elektronik seçenekleri kullanarak ve yakıt tüketimini, gürültüyü ve emisyonları azaltarak bir aracın çevresel etkisini azaltın. Sağlam alüminyum muhafaza, gaz kelebeği lineer aktüatörünü neredeyse bakım gerektirmez hale getirerek - korozyon direncine karşı korumak için e-kaplamalı bir muhafaza ile IP69K/IP67 sızdırmazlık koruması sunar.
Ekstra bir şeye ihtiyacınız var mı? Electrak Gaz Kelebeği lineer aktüatörü, özel uygulama gereksinimlerinize uygun hale getirilebilir ve Thomson mühendisleri uygulama tasarımınıza her zaman yardımcı olmaya hazırdır.
Videoyu İzleyin: Thomson Akıllı Aktüatörleri: Akıllı Aletlerle Akıllı Makineler Tasarlama.
Spesifikasyonlar | ET12-084 | ET12-174 | ET24-084 | ET24-174 |
---|---|---|---|---|
Giriş Gerilimi (VDC) | 12 | 24 | ||
Giriş Gerilimi Toleransı (VDC) | 9 - 16 | 18 - 32 | ||
Darbe Uzunluğu: mm (inç) | 50.8 (2.0) | |||
Geri Çekilmiş Uzunluk: mm (inç) | 184.7 (7.27) | |||
Maks. Statik Yük (Fx): N (lbs) | 90 (20) | 260 (60) | 90 (20) | 260 (60) |
Maks. Dinamik Yük (Fx): N (lbs) | 45 (10) | 130 (30) | 45 (10) | 130 (30) |
Yüksüz Hız: mm/s (in/s) | 96 (3.7) | 48 (1.9) | 96 (3.7) | 48 (1.9) |
Anma Yük Hızı: mm/s (in/s) | 83 (3.3) | 37 (1.45) | 83 (3.3) | 37 (1.45) |
Maks. Anma Yükü'nde (A) Çekilen Akım |
4 | 2 | ||
Arızalanarak/Ani Durmada (A) Çekilen Akım |
12 | 6 | ||
Ağırlık: kg (lbs) | 1.11 (2.5) | |||
Maks. Uç Boşluğu: mm (inç) | 1.5 (0.06) | |||
Çalışma Sıcaklığı Sınırları Standart Birimler: ºC (ºF) |
-40 ila 85 (-40 ila 185) | |||
Çalışma Sıcaklığı Sınırları Yüksek Sıcaklık Birimleri: ºC (ºF) |
-40 ila 125 (-40 ila 257) | |||
25ºC'de Tam Yüklü İş Döngüsü | 50% | |||
Ömür: (döngü) | 500 000 | |||
Sınırlama Torku: Nm (lbf-in) | 0 (dahili olarak sınırlanır) | |||
Motor Kablosu Kılıfı Çapraz Kesit: mm² (AWG) |
0.8 (18) | |||
Motor Kablosu Uzunluğu: mm (inç) | 165 (6.5) | |||
Koruma Sınıfı | IP67 / IP69K | |||
Sertifikasyonlar | CE, RoHS |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 631 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2016 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2018 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2675 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2530 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2493 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2487 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2670 KB | |
Electrak Throttle Actuator Brochure | 2508 KB | |
Smart Actuation | 2298 KB | |
Smart Actuation | 3497 KB | |
Smart Actuation | 2292 KB |
Linear Actuators | 7159 KB | |
Linear Actuators | 7067 KB |
Electrak Throttle Installation and Operation Manual | 697 KB | |
Electrak Throttle Installation and Operation Manual | 698 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].