Skip to content Skip to navigation
Electrak Pro Lineer Aktüatörleri

Electrak Pro Lineer Aktüatörleri

Thomson lineer aktüatörlerinin en yeni parçası, Electrak® Pro Serisi'ni sunar. En sağlam ve en çok talep edilen uygulamalar söz konusu olduğunda, bu aile tektir. Toz, kir ve suyun kaçınılmaz olduğu kısıtlı alanlarda  sağlam, güvenilir ve bakım gerektirmez bir işletme gerekliyse Electrak Pro tek çözümdür.

Genel özet

Spesifikasyonları:

Performans Koşulları Vida-Somun Vidalı Mil
Giriş Voltajları (VDC) 12,24
Maks. Darbe Uzunluğu: mm (inç) 300 (12.0)
Maks. Dinamik Yük:  N (Ibf) 3375 (750) 9000 (2000)
Maks. Statik Yük:  N (Ibf) 6750 (1500) 18000 (4000)
Maks. Yüksüz Hız: mm/s (inç/s) 50 (2.0) 50 (2.0)
Maks. Tam Yüklü Hız: mm/s (inç/s) 43 (1.7) 38 (1.5)
20 ºC (70 ºF) 'de tam yüklü iş döngüsü %
İşletme sıcaklığı:  ºC -40'dan +85
Koruma Sınıfı: Standart (uyarlanabilir) IP66 (IP67)
Uyumlu Kontroller Modele göre değişir
Uygun seçim için Ürün Seçici'mizi kullanınız

Electrak Pro'nun Özellikleri

  • Sağlam ve korozyona dayanıklı alüminyum muhafaza
  • Uzunluk geri çekilerek optimize edilmiş kılıf
  • Paslanmaz çelik kaplı boru ve uzatma eki
  • Elektronik Yük İzleme kurs sonu ve ortası
  • Manuel geçersiz kılma
  • Kenet montaj
  • Dinamik frenleme
  • Vidalı mil olan modellerde fren tutucu 
  • CE sertifikalı
  • Bakım gerektirmez

Electrak Pro Seçenekleri

  • Lineer potansiyometre
  • Kodlayıcı geri beslemesi
  • Programlanabilir devre kesme anahtarları
  • Düşük voltajda güç açma-kapama
  • Kurs sonu gösterge çıkışı
  • ELM-Trip ihbar çıkışı
  • Sinyal izleyici girişi
  • IP 67 
  • Karartma boyası
CAD Modelleri

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top