Skip to content Skip to navigation
Electrak PPA-AC Lineer Aktüatörleri

Electrak PPA-AC Lineer Aktüatörleri

Electrak PPA-AC Performans Pak Aktüatörleri yoğun iş döngülerinde çalışabilen güçlü, ağır iş üniteleridir.   Oldukça etkili bir vidalı mil tahrik sistemine sahip olan aktüatörler, mobil uygulamalar için tasarlanmış olup, çok geniş bir seçenek aralığı ve standart muylu montaj özelliğine sahiptir.

Genel özet

Spesifikasyonları:

Performans Koşulları PPA-AC
Giriş Voltajları (VAC) 1Φ (50/60)'da 115
21Φ (50/60)'da 230
Maks. Kurs Boyu: mm (inç) 915 mm (36 in)
Maks. Dinamik Yük:  N (Ibf) 6670 (1500)
Maks. Statik Yük:  N (Ibf) 13350 (3000)
Maks. Yüksüz Hız:  mm/s (inç/s) 16 (0,63)
Maks. Tam Yüklü Hız:  mm/s (inç/s) 15 (0,60)
25 ºC (77 ºF) 'de tam yüklü iş döngüsü 0
Civata Tipi Bilyalı
İşletme sıcaklığı:  ºC (ºF) -25 to +65 (-15 to +150)
Koruma Sınıfı IP45
Uyumlu Kumandalar Modele göre değişir
Uygun seçim için Ürün Seçici'mizi kullanınız

Electrak PPA-AC Özellikleri

  • Entegre olmuş motor kondansatörü
  • Muylu veya kenet montaj
  • Kurs sonu ve ortası koruma için aşırı yük kavrama
  • Motor koruması için kendi kendini yeniden başlatan termal şalter
  • Tutucu fren
  • Serbest uçlar
  • CE sertifikası

Electrak PPA-AC Seçenekleri

  • Manyetik etki posizyon algılayıcıları
  • Darbe sonu devre kesme anahtarları
  • Kodlayıcı geri beslemesi
  • Potansiyometre geri beslemesi
  • Koruyucu körük
  • Manuel geçersiz kılma
  • Anti-gaz kesme frenlemesi
  • Elektrikli fren
back to top