Skip to content Skip to navigation

Gıda İşleme

Uygulama. Tasarım. Performans.

Thomson, dayanıklı gıda işleme ekipmanının geliştirilme sürecinin her adımını optimize eder.

Thomson'un gıda işleme ekipmanında hareketin optimize edilmesine katabileceklerini görmeden mühendislik işlemlerinizin tamamlandığı söylenemez. Thomson, üretim verimini desteklerken uygulama esnekliğine olanak tanıyan, teknolojik açıdan üstün bileşenler sağlama konusunda birkaç on yıllık deneyime sahiptir. Ayrıca, uzun ömürlülük, yıkanabilirlik, korozyon direnci ve performans açısından güvenilir bileşenler için kaynak oluşturma sürecini de modernleştiriyoruz.

Thomson'un Rekabet Gücü Yüksek Bileşenleri:

1) Üstün Ürünler - En geniş yelpazeye sahibiz ve hazır olarak standart, modifiye edilmiş standart ve tamamen özel yapım çözümler sunabiliyoruz.

  • Lineer yatakları, şaft ve kılavuzlar
  • Bilyalı ve kılavuz vidalar
  • Lineer kayar tablalar ve sistemler
  • Lineer ve Hassas Lineer aktüatörler
  • True planetary dişli kutuları
  • Debriyaj ve frenler

2) Üstün Teknoloji - Ürünlerimiz taahhüt ettiğimiz performansı sunar ve kalite ile uzun ömürlülük açısından açısından beklentilerin üzerine çıkar.

  • 300 dereceli (303, 304, 316) paslanmaz, UHMW kaplamalar, Armalloy ve diğer seçeneklerin kullanımıyla korozyon olmadan zorlu kullanım ile kostik temizleme süreçlerine karşı dayanıklıdır.
  • 120 psi püskürtme derecesinde washdown sürecine uyumluluk sağlar
  • Gıda sınıfı Ömür boyu yağlama >

3) Tarafsız Tasarım Çözümleri - Benzersiz ürün yelpazemiz, tamamen agnostik çözümlere bağlılığımız ile kaliteden ödün vermeyen tasarımları teşvik eder. Optimal, standart, modifiye edilmiş standart ve tamamen özel tasarımlar konusunda 60 yılı aşan deneyimimiz ile optimal çözümler geliştirmek üzere uygulama yükünü ve hareket profillerinizi test etme konusunda oldukça yetkin durumdayız.

  • Piyasaya hızlı sunum ve uygun maliyet için kurulum gerektirmeyen ürünler
  • Hidrolik veya pnömatik kullanımdan elektrikli aktüatör dönüştürme
  • Çevrimiçi boyut belirleme ve seçim araçları

Uzmanlığımızı Tasarım Sürecinize Dahil Edin

Deneyimli Thomson mühendisleri tasarım sürecinize erken aşamalarda katkıda bulunduğunda, makine performansı, ömrü ve maliyetini en iyi düzeylere çekebilirsiniz. Analiz, modifikasyon ve sıfırdan tasarım çözümlerimizden faydalanın. Size daha fazla özgürlük tanıyan ve piyasaya sunma hızınızı artıran akıllı standardizasyondan faydalanın. Ve sonuçların tahmin edilebilir mükemmellikte olduğunu bilerek arkanıza yaslanın. Bazı temel unsurlar aşağıdaki gibidir:

  • Geliştiriyoruz
    Her tasarımın kolaylıkla özelleştirilebilir hale getirilmesini sağlayan standart platformlar
  • Üretiyoruz
    Müşterilerimizin piyasaya sunum süresini hızlandırmak ve maliyetlerini düşürmek için kurulum gerektirmeyen ürünler
  • Testler Gerçekleştiriyoruz
    Ürünlerimizin uygulamanız üzerinde değerlendirilmesini sağlamak üzere ekipman üzerinde kapsamlı

Bu süreç geliştirmelerini kalitesi kanıtlanmış, mühendislik işlemleri yapılmış bileşenler ve kurulumu önceden yapılmış sistemler ile birleştirdiğimizde, gıda işleme makinesi projenizi optimize etmiş olacaksınız.

Geniş Bir Uygulama Yelpazesine Hitap Ediyoruz

  • Akümülatörler
  • Torba dolguları
  • Harmanlayıcılar
  • Kapsül dolguları
  • Öğütücüler
  • Taşıyıcılar
  • Pişiriciler
  • Kap doldurucular
  • Kesiciler
  • Kemik ayırıcılar
  • Damperler
  • Asansörler
  • Ekstrüderler
  • Doldurucular
  • Şekillendir, doldur ve mühürle
  • Isı esanjörleri
  • Enjektörler
  • Yükleyiciler
  • Malzeme işleme/paletleyiciler
  • Et işleme
  • Karıştırıcılar
  • Fırınlar
  • Börek makineleri
  • Seç ve kullan
  • Kese makineleri
  • Presler/kesiciler
  • Tartılar
  • Ayırıcılar
  • Dilimleyiciler

Uygulamaları

Ekmek Robotu

İki eksenli ambalajlama robotları, unlu mamuller, kutu halinde sunulan mısır gevrekleri, kutu halinde sunulan süt ürünleri ve tepsilerde sunulan kıymalar gibi gıda b...

Şişleme/Birleştirme

Thomson'un bileşenleri ve çözümleri, şişleme birimlerine sahip kurulum hatları gibi yüksek verimli çok akslı uygulamalarda farkını belli eder. Şişleme...

Otomatik Yiyecek Satış Makinesi

Farklı büyüklüklerde aktüatörler, bilyalı vidalar, dişli kutuları ve tam lineer hareket sistemleri bir araya gelerek bu uygulamadaki farklı aşamalarını kon...

Gıda Pres

Gıda pres uygulamaları, sayısız Thomson bileşeni ve eksiksiz oluşturulmuş çözümünü içerebilir. Pres mekanizması, sürtünme freni ve geri...

Kemik Ayırıcı

Bu ağır hizmet tipi konumlandırma makineleri, kemik ayırma işlemleri için konumlandırma iskeletlerinin ağır işlerini yerine getirerek güvenliği destekler. Bu uygulamada...

back to top