Skip to content Skip to navigation

A família Movopart de unidades lineares é ideal para aplicações econômicas na categoria de transporte, bem como para muitas aplicações ambientais difíceis. As unidades são versáteis, pois existem duas opções de acionamento (correia ou parafuso esférico) e duas opções de guia de rolamento (guia deslizante ou esférica). As guias deslizantes fornecem um sistema de rolamento econômico que é adequado para ambientes de lavagem. Os rolamentos de guia esféricos são usados normalmente quando há a necessidade de carga, velocidade e/ou rigidez adicional.

Visão geral

MG-K (Movoparts): Unidades lineares guiadas por parafuso, orientadas por corrediça

Unidades acionadas por parafuso de esfera com um sistema de rolamento econômico ideal para aplicações de categoria de transporte e/ou ambientes de lavagem suave...

MG-B (Movoparts): Unidades lineares orientadas por correia, guiadas por corrediças

Unidades de correia com um sistema de rolamento econômico ideal para aplicações de longa duração e/ou ambientes de lavagem severos.

MF-K (Movoparts): Unidades lineares orientadas com parafuso, guiadas por esfera

Unidades esféricas com um sistema de rolamento perfilado projetado para aplicações de carga de impulso e momento mais altas.

MF-B (Movoparts): Unidades lineares orientadas por correia, guiadas por esfera

Unidades de correia com um sistema de rolamento perfilado ideal para uma combinação de rigidez e comprimento e/ou alta velocidade.

Localizar um produto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelos CAD
Movopart Accessories
T-Slot Bolts
T-Slot Bolt - D312221 34 KB Email
Limit Switch Brackets
Limit Switch Bracket - D312330 423 KB Email
Limit Switch Bracket - D312331 338 KB Email
Limit Switch Bracket - D312860 286 KB Email
Limit Switch Bracket - D312861 201 KB Email
Limit Switch Bracket - D313427 241 KB Email
Limit Switch Bracket - D313428 79 KB Email
Limit Switch Bracket - D393035 78 KB Email
Sensor Brackets
Sensor Bracket - D312332 382 KB Email
Sensor Bracket - D312333 377 KB Email
Sensor Brackets - D312862 252 KB Email
Sensor Brackets - D312863 247 KB Email
Sensor Bracket - D313429 231 KB Email
Sensor Bracket - D313430 237 KB Email
Adapter Plates
Adapter Plate - D312338 217 KB Email
Adapter Plate - D312746 87 KB Email
Adapter Plate - D313422 76 KB Email
Adapter Plate - D312337 225 KB Email
Adapter Plate - D312745 87 KB Email
Adapter Plate - D313423 75 KB Email
Magnetic Sensors
Magnetic Sensor - D535070 48 KB Email
Magnetic Sensor - D535071 48 KB Email
Drive Shaft Covers
Drive Shaft Cover - D312201 271 KB Email
Drive Shaft Cover - D700178 435 KB Email
Mounting Clamps
Mounting Clamp - D313448 55 KB Email
Mounting Clamp - D313447 44 KB Email
Mounting Clamp - D312104 41 KB Email
Mounting Clamp - D312757 55 KB Email
Mounting Clamp - D312756 45 KB Email
Mounting Clamp - D313297 55 KB Email
Mounting Clamp - D313296 45 KB Email
Clamps With Foot Plate
Clamp With Foot Plate - D313474 603 KB Email
Clamp With Foot Plate - D312117 591 KB Email
Clamp WIth Foot Plate - D312718 531 KB Email
Clamps With Foot Plate - D312317 670 KB Email
back to top