Skip to content Skip to navigation
Rolamentos XR extrarrígidos

Rolamentos XR Extrarrígidos

O rolamento buchas esféricas XR extra-rígido foi projetado para maximizar a capacidade de transporte de carga ao mesmo tempo em que minimiza a deflexão.  A maior capacidade de carga e/ou durabilidade do deslocamento são fornecidas pelo avançado projeto da placa de rolamentos.  Cada placa de rolamento que se ajusta à esfera é retificada com precisão, fornecendo um movimento linear suave e virtualmente sem atrito.  As placas de rolamento XR foram posicionadas para maximizar a capacidade de carga em condições de carga de ida ou de volta.

Visão geral

Especificações do mancal de esfera extra rígida XR

Estilo de rolamento Tipo Imperial (pol.)
Tamanhos 2" - 3"
Tipo de rolamento Aberto
Tipo de bloco de descanso Aberto
Capacidades de carga de rolamentos Até 10.000 lbf

Destaques sobre o rolamento XR extrarrígido

  • Placas de rolamentos auto-alinhaveis que se ajustam  Placas de rolamentos auto-alinhaveis que se ajustam às esferas oferecem três vezes mais rigidez do que rolamentos lineares convencionais
  • Blocos de coxim de ferro dúctil rígido para ter rigidez maximizada
  • A carcaça de polímero resistente ao desgaste e baixo atrito reduz a inércia e os níveis de ruído operacional

Procurar números de peças de rolamentos rígidos XR Extra
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top