Skip to content Skip to navigation
Cartuchos de lubrificação permanente

Cartuchos de Lubrificação Permanente

Os cartuchos de lubrificação permanente da Thomson fornecem uma lubrificação contínua e sem necessidade de manutenção. Cada cartão contém um polímero microporoso que difunde óleo quando o rolamento está em movimento. O óleo passa pela ação capilar até o eixo em contato com o polímero. O polímero também age como uma esponja e reabsorve o óleo durante o movimento. Isso evita o acúmulo excessivo de lubrificante no eixo e minimiza gotejamento, que é comum ao aplicar óleo manualmente.


Clique para visualizar a ficha de dados do lubrificante permanente >

Visão geral

Destaques da lubrificação permanente

  • Operação sem necessidade de manutenção
  • Elimina a necessidade de sistemas de lubrificação dispendiosos
  • Disponível como opção com os Blocos de descanso do rolamento de buchas esféricas Thomson Super e Super Smart
  • Disponível como montagem completa ou em um kit de reforma para montagens de blocos de descanso existentes sem autolubrificação

Kits de modificação de lubrificação permanente

Para adaptar montagens existentes

O acessório do bloco de lubrificação é montado em ambos os lados do carro de transporte ou bloco de descanso. O polímero é desenvolvido pa...

Tecnologia de lubrificação permanente

Para produtos RoundRail e trilho de perfil

A Thomson tem utilizado essa tecnologia por anos em nossos carros de transporte de trilho de perfil da série 500 e produtos RoundRail. Os kits de modificação e...

back to top