Skip to content Skip to navigation

A Thomson tem um longo histórico de embreagens e freios com qualidade na fabricação. Nossas raízes estão firmemente estabelecidas em mais de 100 anos de experiência em fabricação.  Hoje, nossos produtos de embreagem e freio funcionam em uma ampla gama de aplicações específicas para setores de  automação de fábrica, manuseio de materiais, automotivo, aviação, defesa, aeroespacial, médico, máquinas para escritório, robótica e fabricação de servomotores. Esses produtos definem a base sólida da gama abrangente de produtos standard e personalizados disponíveis atualmente para nossos clientes.

Visão geral

Deixe que a Thomson o Ajude a Fazer a Sua Selecção!

Literatura

Fichas de dados
DuraLife-33 Clutch 320 KB Email
PMB Series Brakes 484 KB Email

Selectors

Seletor de embreagem e freio com mola protegida

Pré-embalado e pré-montado

As embreagens e os freios com mola protegida genuínos Deltran da Thomson oferecem centenas de processos simples de movimento que podem ser controlados por meio de três...

Seletor de embreagem e freio de fricção

Eficiente, com comutação elétrica

As embreagens e os freios de fricção eletromagnéticos da Thomson oferecem operação eficiente entre um motor e uma carga, com comutaç&atild...

Modelos CAD

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

SB Series Spring-Set Brakes (Power-Off, Class H) - 3D Models only
SB (Servo Brake) Series - 15 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 17 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 19 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 23 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 26 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 28 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 30 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 40 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 50 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 70 Frame Size (3D Models only)

Recursos

Recursos
Optimized Motion for Food Processing Equipment 1028 KB Email
Materials in Motion 1667 KB Email
Materials in Motion 1685 KB Email
Materials in Motion 2034 KB Email
Materials in Motion 1858 KB Email
Soluções de Movimento Mecânico 2255 KB Email
Soluções de Movimento Mecânico 2405 KB Email
Soluções de Movimento Mecânico 2419 KB Email
Soluções de Movimento Mecânico 13603 KB Email
Soluções de Movimento Mecânico 2551 KB Email
Soluções de Movimento Mecânico 2326 KB Email
Soluções de Movimento Mecânico 2586 KB Email
Soluções de Movimento Mecânico 2334 KB Email
Soluções de Movimento Mecânico 2361 KB Email
Soluções de Movimento Mecânico 2437 KB Email
Soluções de Movimento Mecânico 2544 KB Email
Mechanical Motion Solutions for Military Land Vehicles 1673 KB Email
Mechanical Motion Solutions for Military Land Vehicles 1675 KB Email
Medical Motion Optimized 1585 KB Email
Medical Motion Optimized 1273 KB Email
Medical Motion Optimized 1151 KB Email
Medical Motion Optimized 2410 KB Email
Motion Solutions for Clean Energy Applications 2766 KB Email
Motion Solutions for Clean Energy Applications 1214 KB Email
Motion Solutions for Clean Energy Applications 964 KB Email
Motion Solutions for Clean Energy Applications 2541 KB Email
Motion Solutions for Packaging Applications 722 KB Email
Motion Solutions for Packaging Applications 1129 KB Email
Motion Solutions for Packaging Applications 1040 KB Email
Motion Solutions for Packaging Applications 1215 KB Email
Motion Solutions for Packaging Applications 724 KB Email
back to top