Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A série Thompson BSA XC de porcas e parafusos de avanço tem a melhor tecnologia anti-folga usando um came de aço inoxidável (ActiveCAM®) para criar um desvio sólido entre as metades da porca. Uma mola de torção mantém a tensão entre as peças, enquanto ainda fornece baixo torque e arrasto. O projeto ActiveCAM® resulta em um conjunto de rigidez usando porcas e parafusos de avanço de polímero. Cada movimento com a série XC de porcas e parafusos de avanço é exato e repetitivo. Isto fornece um parafuso anti-folga com ciclo leve e médio que fica oposto aos parafusos de esferas para precisão.
Diam. de modelo | . (mm) |
parafuso de avanço (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | ||
XC3700 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
XC5000 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
XC6200 | 16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
XC7500 | 20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
XC10000 | 24 | X |
Diam. de modelo | . (pol.) |
Fuso (polegadas, a menos que indicado o contrário) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,050 | 0,0625 | 0,063 | 2 mm |
0,083 | 0,100 | 0,125 | 4 mm |
0,167 | 0,200 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 0,800 | 1,00 | 2,00 | ||
XCM1800 XC2500 |
3/16 | X | |||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
XC3700 | 5/16 | X | X | X | X | ||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
XC5000 | 7/16 | X | X | X | |||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
XC6200 | 5/8 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
XC7500 | 3/4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
XC10000 | 1 | X | X | X | X | X | X |
Diam. de modelo | . | Parafuso de avanço (polegadas, a menos que indicado o contrário) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0125 | 0,0208 | 0,0250 | 0,0278 | .0313 | .0357 | 1 mm | .0417 | ||
XCM1800 XC2500 |
6 mm | X | |||||||
1/4 pol. | X | X | X | X | X | X | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB |
CONJUNTOS DE PARAFUSOS DE AVANÇO | |||
Conjuntos de parafusos de avanço – Polegada | — | — | |
Conjuntos de parafusos de avanço – Métrica | — | — | |
PORCAS DE PARAFUSOS DE AVANÇO | |||
Porcas de parafusos de avanço – Polegada | — | — | |
Porcas de parafusos de avanço – Métrica | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].