Skip to content Skip to navigation
Antifolga avançada XC

Antifolga Avançada XC

A série Thompson BSA XC de porcas e parafusos de avanço tem a melhor tecnologia anti-folga usando um came de aço inoxidável (ActiveCAM®) para criar um desvio sólido entre as metades da porca. Uma mola de torção mantém a tensão entre as peças, enquanto ainda fornece baixo torque e arrasto. O projeto ActiveCAM® resulta em um conjunto de rigidez usando porcas e parafusos de avanço de polímero. Cada movimento com a série XC de porcas e parafusos de avanço é exato e repetitivo. Isto fornece um parafuso anti-folga com ciclo leve e médio que fica oposto aos parafusos de esferas para precisão.

Visão geral

Disponibilidade métrica

Diam. de modelo .
(mm)
parafuso de avanço (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
XC3700 10 X   X X X X X X
XC5000 12 X X X X X X X X
XC6200 16 X X X X X X
XC7500 20 X X X X X X
XC10000 24 X

Disponibilidade em medidas imperiais

Diam. de modelo .
(pol.)
Fuso (polegadas, a menos que indicado o contrário)
0,050 0,0625 0,063 2
mm
0,083 0,100 0,125 4
mm
0,167 0,200 0,250 0,375 0,500 0,800 1,00 2,00
XCM1800
XC2500
3/16 X  
1/4 X X X X  
XC3700 5/16 X X X X  
3/8 X X X X X X X X X X     
XC5000 7/16 X X X  
1/2 X X X X X X X  
XC6200 5/8 X X X X X X  
XC7500 3/4 X X X X X X X
XC10000 1 X X X X X X  

Somente disponibilidade de rosca em V

Diam. de modelo . Parafuso de avanço (polegadas, a menos que indicado o contrário)
0,0125 0,0208 0,0250 0,0278 .0313 .0357 1 mm .0417
XCM1800
XC2500
6 mm   X
1/4 pol. X X X X X X       X

Destaques avançados de anti-folgas XC


  • Design mais avançado de porca anti-folga
  • O ActiveCAM® se ajusta automaticamente em função do desgaste, garantindo retrocesso zero durante a vida útil da porca  
  • Alta rigidez axial, folga zero, torque de arrasto mínimo
  • Menos suscetível à contaminação particulada em comparação a parafusos de avanço de esfera

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelos CAD

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

back to top